应急照明解决方案

根据当地标准,为商业、机构、工业或基础设施应用提供各种时尚应急照明解决方案和专用中央电池系统。

我们的产品

逃生路线指示 — 22米观看距离

  • 光线分布明亮均匀,光强达到500 cd/m2
  • 采用独特的带锁定装置的无边框图案设计
  • 配备First-Fix控制装置的多功能安装选件
  • 注塑成型 - 铝基结构

VanLien(荷兰) - Evago逃生路线指示
Kaufel(德国) - Primora 81 82逃生路线指示
Emergi-Lite(英国)- Guideway逃生路线指示
Escape route signlisation_22m_1187_no logo

逃生路线指示 — 32米观看距离

  • 光线分布明亮均匀,光强达到500 cd/m2
  • 采用独特的带锁定装置的无边框图案设计
  • V配备First-Fix控制装置的多功能安装选件
  • 注塑成型 - 铝基结构

VanLien(荷兰) - Evago逃生路线指示
Kaufel(德国) - Primora 81 82逃生路线指示
Emergi-Lite(英国)- Guideway逃生路线指示
Escape route signalisation_32m_1188_no logo

逃生路线照明 — 用于防恐慌照明的宽光束设计和宽形逃生路线,例如门廊。

  • 高度高达12米
  • 专门设计的镜片,可优化光线分布
  • 注塑成型 - 高级聚碳酸酯主体
  • 模块化、First-Fix安装
  • 提供两种不同形状,以配合室内设计功能

VanLien(荷兰) - 逃生路线照明

EVA_DLO-X_1284

逃生路线照明 — 设计用于长形逃生路线的长光束,例如走廊、楼梯

  • 注塑成型 - 高级聚碳酸酯主体
  • 门设计的镜片,可优化光线分布
  • 模块化、First-Fix安装
  • 提供两种不同形状,以配合室内设计功能

VanLien(荷兰) - 逃生路线照明

EVA_DLO-X_1282

逃生路线照明 — 适用于室外区域

  • LED逃生路线照明,带有适用于室外区域的光传感器
  • 包括加热元件:抗冻性可达-25℃
  • 包括自动自诊断功能
  • 防破坏

VanLien(荷兰) - Aqualux逃生路线照明 - 适用于户外区域

Escape route lighting_outside areas_1112

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language