Select Language
  • English
  • français

Programmes d’incitation du gouvernement provincial pour la recharge des véhicules électriques (VÉ)

Provincial Electric Vehicle (EV) Charging Incentives

Explorez les programmes d’incitation des provinces canadiennes et découvrez comment ABB peut vous aider à réaliser vos projets d'infrastructure de recharge des véhicules électriques grâce à nos bornes de recharge de niveau 2, nos bornes de recharge rapide c.c. et bien plus encore.


—
Québec

Roulez Vert

Le programme de mesures d’incitation Roulez Vert offre un rabais de 50 % pour l’achat et l’installation de bornes de recharge c.a. sur votre lieu de travail, avec un financement pouvant atteindre 5 000 $ par borne de recharge/connecteur.

L’aide financière se poursuivra jusqu’au 31 mars 2022 ou jusqu’à ce que les fonds du programme soient entièrement décaissés.

Les bornes de recharge de niveau 2 avec une limite de tension de 240 V sont admissibles, ce qui signifie que le boîtier mural c.a. Terra d’ABB est admissible dans tous les cas (remarque : ce programme est offert uniquement au Québec).

Pour plus de renseignements sur le programme, consultez le lien suivant :


Transportez Vert

Le programme d’incitation Transportez Vert offre un rabais de 50 % pour l’achat et l’installation de bornes de recharge c.c. pour les flottes de véhicules, avec un financement pouvant atteindre 60 000 $ par borne de recharge.

Le boîtier mural c.c. Terra d’ABB et toutes les bornes de recharge c.c. Terra d’ABB de niveau 3 sont admissibles au programme de financement (remarque : ce programme est offert uniquement au Québec).

Pour plus de renseignements sur le programme, consultez le lien suivant :

—
Ontario

Prochainement


—
Alberta

Le programme de recharge des véhicules électriques (EVCP), du Centre d'action municipal sur le changement climatique (MCCAC), soutient les municipalités de l'Alberta qui cherchent à installer de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques dans les rues, les lieux publics, les propriétés municipales et pour les flottes de véhicules municipaux.

Jusqu'à 100 % des frais d'achat et d'installation d'une nouvelle borne de recharge peuvent être remboursés.

Cela représente une économie allant jusqu'à 150 000 $ pour chaque chargeur rapide, y compris nos bornes de recharge c.c. Terra d’ABB de niveau 3, boîtier mural c.c. Terra d’ABB ou chargeurs de haute puissance Terra.

Soyez rapide, plus de 3 millions de dollars sont disponibles pour les municipalités albertaines et les organismes communautaires sans but lucratif situés sur des terrains appartenant à la municipalité.

Pour plus de renseignements sur le programme, consultez le lien suivant :


—
Colombie-Britannique

Prochainement


—
Autres Provinces

Prochainement

Comment ABB peut-elle vous aider?

Comme l’industrie des véhicules électriques connaît une forte demande continue et à la hausse, ABB est là pour vous aider à réaliser vos projets d’infrastructure de recharge des véhicules électriques. 

ABB propose une gamme complète de solutions de recharge pour les VÉ : bornes murales fiables de niveau 2, bornes de recharge rapides (bornes de recharge de niveau 2 et de niveau 3) et systèmes innovants de recharge sur demande pour autobus électriques, répondant ainsi aux besoins de la prochaine génération de la mobilité intelligente.

Nous vous invitons à remplir le formulaire pour savoir comment nos experts peuvent vous aider à réaliser vos projets d’infrastructure de recharge pour VÉ grâce aux programmes de mesures d’incitation offerts par les gouvernements provinciaux.

Gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques

Select region / language