Select Language
  • English
  • français

Modules principaux

Main-Modules-ReliaMod-1440x600-teaser

Modules principaux ReliaMod®

Tous les modules principaux ReliaMod® sont dotés de boîtiers extérieurs classés 3R, de barres omnibus horizontales et de connecteurs permettant d’ajouter des modules de compteurs à gauche ou à droite de l’unité, selon l’application. Assurant ainsi une flexibilité maximale pour répondre à une grande variété d’applications

Les modules principaux ReliaMod® sont offerts en trois grandes catégories :

  1. Modules à disjoncteurs principaux : tous les modules à disjoncteurs principaux ReliaMod® utilisent la technologie éprouvée des disjoncteurs ABB pour offrir un point unique de coupure et de protection contre les surintensités, et sont adaptés aux applications d’entrée de service.
  2. Commutateurs à fusibles principaux : tous les modules à commutateurs à fusibles principaux ReliaMod® offrent un point unique de coupure et de protection contre les surintensités, et sont adaptés aux applications d’entrée de service.
  3. Modules à cosses principales : les modules à cosses principales ReliaMod® sont équipés de cosses montées sur barre omnibus pour l’alimentation entrante, par le haut ou par le bas. Les modules à cosses principales peuvent être utilisés pour une alimentation secondaire et permettent d’ajouter des unités supplémentaires au système de distribution électrique, offrant ainsi l’adaptabilité nécessaire pour vos projets de construction.

Avantages

security-safety-icon2-390x195
Sécurité accrue

Des capacités nominales de court-circuit élevées (jusqu’à 100 000 A RMS) protègent les équipements contre d’éventuels dommages

easy-to-install-icon-390x195
Installation flexible

Les couvercles des barres omnibus horizontales à gauche et à droite répondent à diverses configurations d’installation

options-icon-390x195
Configuration simplifiée

Les cosses de phase et de neutre installées en usine offrent des options d’alimentation par le haut ou par le bas

performance-icon-390x195
Rendement optimal

Les valeurs nominales de série sont à disposition, des disjoncteurs principaux aux disjoncteurs divisionnaires

Caractéristiques

  • Les modules à disjoncteurs principaux comprennent des disjoncteurs Tmax à 80 % de leur valeur nominale standard.
  • Couvercles des barres omnibus horizontales à gauche et à droite.
  • Modules principaux et de compteurs monophasés et triphasés interchangeables.
  • Cosses de phase et de neutre installées en usine pour le module à cosses principales, avec option d’alimentation par le haut ou par le bas.
  • Les modules à commutateurs à fusibles principaux comprennent un boîtier moulé conforme à la norme CSA 22.2 concernant les fonctions marche/arrêt. Des emplacements pour fusibles de classe T sont prévus du côté ligne pour la protection contre les surintensités. Les fusibles ne sont pas inclus.
  • Des tailles de cosses flexibles jusqu’à 750 kcmil sont proposées pour presque tous les modules principaux.
  • Les valeurs nominales de série sont à disposition, des disjoncteurs principaux aux disjoncteurs divisionnaires (voir 1SQC930152D0228 / DET-008 pour plus de renseignements sur les valeurs nominales de série).
  • Des déclencheurs à distance sont offerts pour une installation sur place pour tous les disjoncteurs principaux (de 400 A à 2 000 A).

Spécifications techniques

  • Intensités nominales :
    • Les modules à disjoncteurs sont offerts en 600 A, 800 A et 1 200 A
    • Les modules à commutateurs à fusibles sont offerts en 400 A, 600 A et 800 A
    • Les modules à cosses principales sont offerts en 600 A, 800 A et 1 200 A
  • Un module à cosses principales de 1 200 A avec des cosses de traversée est offert comme option pour les applications de panneaux en colonne montante
  • Applications monophasées à trois fils de 120/240 V CA; triphasées à quatre fils de 120/208Y V CA, et systèmes delta triphasés d’entrée et de sortie de 240 V maximum
  • Tous les modules principaux sont offerts avec des capacités nominales de court-circuit allant jusqu’à 100 000 A RMS sym

Certifications, classifications et normes

  • Tous les modules principaux sont homologués cUL
  • Les modules à disjoncteurs principaux comprennent des disjoncteurs conformes à la norme CSA 22.2, à 80 % de leur valeur nominale standard
  • La fonction RELT (énergie transmise réduite) est normalisée sur les disjoncteurs principaux de 1 200 A afin de se conformer à la norme CEC 2-306 concernant la protection contre les chocs et les arcs électriques

Applications

  • Appartements et condos en hauteur
  • Appartements multifamiliaux et utilisation mixte
  • Petits projets de comptage modulaire commerciaux

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language