Select Language
  • English
  • français

Démarreurs progressifs PSRC

PSCR-family-softstarters-1440x600-teaser

Minimise la tension pour les compresseurs à spirale

Le PSRC est un démarreur progressif unique conçu spécifiquement pour les compresseurs à spirale, facile à utiliser et à installer. Il a été conçu pour avoir un temps de démarrage court tout en conservant un faible courant de démarrage, ce qui augmente ainsi la durée de vie du compresseur.

Le PSRC peut également être utilisé dans des armoires réfrigérées à étagères.

Avantages

compressor
Optimisé pour les compresseurs à spirale

Un démarrage en douceur avec un faible courant de démarrage minimise le stress, réduisant grandement les frais d’entretien

Space saving
Conception compacte

Une solution plus compacte qu’un démarreur étoile-triangle et tout aussi compacte qu’un démarreur pleine tension (PTNI), mais offrant un démarrage et arrêt progressif avantageux

390x195q
Paramètres figés

« Inviolable » : aucun risque que les paramètres soient modifiés après l’installation et aucune configuration requise

Caractéristiques

  • Interface humain-machine (HMI) et connectivité : Aucune configuration requise, communication Fieldbus avec un adaptateur pour connecteur Fieldbus, relais de marche et de fin de rampe offerts pour des fins de surveillance, des ensembles de connexions sont offertes pour connecter aux démarreurs de moteurs manuels d’ABB
  • Protection et diagnostic : Possibilité de connexion aux démarreurs de moteur manuels d’ABB pour obtenir une protection contre la surcharge et les courts-circuits
  • Fonctionnalités de démarrage et d’arrêt : Démarrage progressif avec rampe de tension, arrêt progressif avec rampe de tension, contacteur de contournement intégré pour économiser de l’énergie et permettre une installation facile

Spécifications techniques

  • Courant : 3 A... 105 A 
  • Tension principale : 208 V... 600 V
  • Tension d’alimentation de contrôle nominale :  100... 240 V CA, 50/60 Hz ou 24 V CA/CC

Certifications, classifications et normes

  • CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC

Applications

  • Compresseurs à spirale.

Outils et ressources

Loading documents

Produits connexes

Select region / language