Select Language
  • English
  • français

Démarreurs progressifs PSTX


La gamme avancée

Le PSTX combine plusieurs années de recherche et de développement de produits à des connaissances approfondies des exigences et besoins spécifiques en matière d’application.

Le PSTX est notre toute dernière avancée en matière de contrôle et de protection des moteurs et il apporte une nouvelle fonctionnalité jumelée à une fiabilité accrue pour n’importe quelle application de démarrage de moteur. 

Vous cherchez du soutien ?

CONTACTEZ-NOUS

Avantages

Protection complète des moteurs

Offre une protection exhaustive des moteurs et est conçu pour traiter les irrégularités en matière de charge et de réseau tout en maximisant le rendement de la machinerie

Simplicité de l’accès et du contrôle

Le clavier amovible est pratique pour accéder aux renseignements sur l’état et changer les paramètres sans interrompre le processus

Réduction de la consommation d’énergie

Le contacteur de contournement intégré aide à améliorer l’efficacité et la fiabilité globales du démarreur progressif

Résistance aux conditions extrêmes

Conçus avec des cartes de circuits imprimés enrobées pour protéger contre la poussière, l’humidité et les atmosphères corrosives

Caractéristiques

  • Interface humain-machine (HMI) et connectivité  : Écran graphique, clavier amovible, Modbus RTU intégré pour la surveillance et le contrôle, prise en charge de tous les principaux protocoles de communication, sortie analogique pour mesurer le courant, la tension, le facteur de puissance, etc.
  • Protection et diagnostic : Protection contre la surcharge, sous-charge, protection rotor bloqué et protection PTC/PT100, surtension, sous-tension, compteur électrique, calcul du temps de déclenchement et du temps de refroidissement
  • Fonctionnalités de démarrage et d’arrêt : Rampe de tension, contrôle de couple, démarrage et arrêt à pleine tension, trois types de limite de courant, fonctionnalités de pré-démarrage comme le réchauffement du moteur et le frein d’arrêt, contacteur de contournement intégré, PCBA enrobé

Spécifications techniques

  • Courant : 30A... 1 250 A (connexion 6 fils : 2 160 A) 
  • Tension principale : 208 V... 690 V
  • Tension d’alimentation de contrôle nominale : 100... 250 V CA, 50/60 Hz

Certifications, classifications et normes

  • CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC
  • Approbations : ABS, DNV, Lloyd’s register, CCS, PRS, Class NK

Applications

  • Pompes
  • Ventilateurs
  • Compresseurs
  • Convoyeurs
  • Concasseurs



Outils et ressources

Loading documents

Produits connexes

Select region / language