Select Language
  • English
  • français

Démarreurs progressifs PSE

PSE-family-softstarters-1440x600-teaser

La gamme efficace

La nouvelle génération de PSE est un véritable démarreur progressif polyvalent. Il s’agit de l’équilibre parfait entre une capacité de démarrage élevée et une solution économique.

Offert maintenant avec communication Fieldbus intégrée.

Avantages

390x195p
Robustesse électrique

Prend en charge des courants de démarrage plus élevés et plus fréquents, ce qui vous permet de pousser les opérations plus loin

390x195r
Surveillance et commande à distance

Le protocole Modbus-RTU intégré permet une intégration harmonieuse dans divers environnements de production et d’automatisation

390x195q
Solution économique

Le contacteur de contournement intégré combiné à une conception compacte permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lors de l’installation, de l’opération et de l’entretien

390x195s
Résistance aux conditions extrêmes

Conçu avec des cartes de circuit enrobées pour protéger contre la poussière, l’humidité et les atmosphères corrosives

Caractéristiques

  • Interface humain-machine (HMI) et connectivité : Écran illuminé, clavier externe optionnel conforme à la norme IP66 (Type 1, 4X, 12), communication Fieldbus avec un adaptateur pour connecteur Fieldbus, sortie analogique pour mesurer le courant du moteur
  • Protection et diagnostic : Protection électronique de surcharge, sous-charge et protection rotor bloqué
  • Fonctionnalités de démarrage et d’arrêt : Rampe de tension et contrôle de couple pour le démarrage et l’arrêt, limite de courant, démarrage avec impulsion, contacteur de contournement intégré pour économiser de l’énergie et faciliter l’installation

Spécifications techniques

  • Courant : 18 A... 370 A 
  • Tension principale : 208 V... 600 V
  • Tension d’alimentation de contrôle nominale : 100...  250 V CA, 50/60 Hz

Certifications, classifications et normes

  • CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC
  • Approbations : ABS, DNV, Lloyd’s register, CCS, PRS, Class NK

Applications

  • Pompes
  • Ventilateurs
  • Compresseurs
  • Convoyeurs
  • Concasseurs

Outils et ressources

Loading documents

Produits connexes

Select region / language