Select Language
  • English
  • français

Démarreurs progressifs PSR

PSR-family-softstarters-1440x600-teaser

La gamme compacte

La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple, mais fiable, qui n’utilise que les fonctionnalités de démarrage progressif de base : démarrage et arrêt progressifs.

Elle fonctionne bien dans des applications nécessitant plusieurs démarrages par heure et est parfaite pour les installations où vous avez besoin de gagner de l’espace. 

Avantages

390x195p
Robustesse électrique

Assez robuste pour résister à plus de 100 démarrages de moteur par heure

Space saving
Conception compacte

Une solution plus compacte qu’un démarreur étoile-triangle et tout aussi compacte qu’un démarreur pleine tension (PTNI), mais offrant un démarrage et arrêt progressif avantageux

Easy installation
Configuration simple

Intuitif et facile à utiliser, configuration à l’aide de 3 potentiomètres

Caractéristiques

  • Interface humain-machine (HMI) et connectivité : Configuration à l’aide de 3 potentiomètres, communication Fieldbus avec un adaptateur pour connecteur Fieldbus, relais de marche et de fin de rampe offerts pour des fins de surveillance, des ensembles de connexions sont offertes pour connecter aux démarreurs de moteurs manuels d’ABB
  • Protection et diagnostic : Possibilité de connexion aux démarreurs de moteur manuels d’ABB pour obtenir une protection contre la surcharge et les courts-circuits
  • Fonctionnalités de démarrage et d’arrêt :  Démarrage progressif avec rampe de tension, arrêt progressif avec rampe de tension, contacteur de contournement intégré pour économiser de l’énergie et permettre une installation facile

Spécifications techniques

  • Courant : 3 A... 105 A 
  • Tension principale : 208 V... 600 V
  • Tension d’alimentation de contrôle nominale : 100... 240 V CA, 50/60 Hz ou 24 V CA/CC

Certifications, classifications et normes

  • CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC

Applications

  • Pompes
  • Petits ventilateurs
  • Petits compresseurs
  • Petits convoyeurs

Outils et ressources

Loading documents

Produits connexes

Select region / language