ReliaHome™ es la nueva, innovadora y completa cartera residencial de la marca ABB. Los centros de carga de circuitos más pequeños (2-14 circuitos) se incluyen en nuestra oferta de la T-Series. Sus innovadoras funciones facilitan a nuestros clientes la instalación y la gestión del inventario.
Los centros de carga ReliaHome sustituyen por completo a las ofertas de centros de carga PowerMark™ Gold. Mediante la innovación de nuestros centros de carga estándar y premium y el suministro de interruptores residenciales ReliaHome universalmente compatibles de ABB, pretendemos ofrecer una solución completa y fiable que los contratistas puedan instalar y los distribuidores puedan almacenar con confianza.