ABB cherche le moteur le plus vieux de toute la Suisse
Est-ce que le moteur le plus vieux de toute la Suisse tourne chez vous? Alors, vous avez maintenant la possibilité de gagner un nouveau moteur à haut rendement énergétique d’ABB pour le remplacer ainsi qu’un convertisseur de fréquence approprié à votre application, d'une valeur totale de CHF 50’000.
Qui peut participer?
- Toutes les entreprises de droit privé ayant leur siège en Suisse. Les sociétés publiques et parapubliques ainsi que les sociétés d’ABB sont exclues.
- Le moteur doit remplir les conditions techniques suivantes:
- Plage de performance: 5,5 – 200 kW
- Nombre de paires de pôles 2, 4, 6
- Moteurs Basse tension IEC
- Le moteur doit être toujours en service, avec une durée de service annuelle de 2’000 heures au minimum.
Vous trouverez les conditions de participation détaillées ici: