Select Language
  • Deutsch (Schweiz)
  • français

Moteurs standard ABB, moteurs en fonte grise de première qualité

Robuste, fiable et adaptable, disponible rapidement, jusqu'à la classe d'efficacité IE4

Les moteurs asynchrones standards ABB sont conçus selon les normes de qualité les plus strictes afin de garantir une fiabilité maximale et une efficacité énergétique optimale. Ces moteurs haut de gamme sont idéaux pour des secteurs tels que l’eau et les eaux usées, le CVC ou le maritime. Ils conviennent également parfaitement aux OEM qui souhaitent les intégrer dans leurs machines telles que les compresseurs, les pompes et les ventilateurs.

Nos moteurs en fonte grise se distinguent par leur robustesse exceptionnelle, leur efficacité et leur fiabilité dans des environnements industriels exigeants. Grâce à leur conception éprouvée, ils résistent de manière fiable aux contraintes mécaniques, à la corrosion et aux conditions difficiles. Les moteurs présentent une classe d’efficacité élevée, IE3 et IE4, avec un faible niveau de vibrations et de bruit, ainsi qu’une grande fiabilité.

Tous les moteurs basse tension IEC d’ABB sont conçus pour un fonctionnement durable dans des conditions difficiles. Des matériaux de haute qualité réduisent l’usure et prolongent la durée de vie. Des capteurs de température PTC intégrés de série assurent une sécurité supplémentaire.

Pour les moteurs standards, l’isolation de classe F et le système de peinture durable C3 garantissent une excellente capacité de surcharge et une résistance à la corrosion. Ils sont donc particulièrement adaptés à une utilisation dans les ventilateurs, les pompes et les compresseurs. La gamme de produits séduit par sa disponibilité rapide et ses nombreuses possibilités de modification pour répondre aux exigences spécifiques de chaque secteur, également disponibles en stock. Pour une efficacité énergétique encore plus élevée, ils peuvent être combinés avec des variateurs de fréquence ABB pour former un ensemble moteur-entraînement parfaitement adapté.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Select region / language