Archives historiques

Avec des dossiers, des imprimés, des films et des documents sonores occupant 2000 mètres de rayonnages et 300 000 photos, les archives historiques témoignent de l’histoire de l’entreprise de 1891 à nos jours.



Le fonds d’archives provient en grande partie des deux entreprises suisses d’origine, BBC Brown Boveri et MFO Maschinenfabrik Oerlikon, les documents d’ABB Suisse y étant déposés depuis 1988.

Utilisation


Les archives historiques sont également accessibles aux utilisateurs étrangers à l’entreprise. Des documents imprimés tels que des journaux d’entreprise, des rapports d’activité ou la collection de prospectus sont accessibles sans demande écrite. Pour la consultation des documents non imprimés, une demande d’utilisation écrite doit être faite. Les documents ne peuvent pas être empruntés. Ils doivent être consultés sur place. Horaires d’ouverture: les archives n’ont pas d’horaires d’ouverture fixes. Elles sont accessibles sur demande.

Coûts


L’utilisation est gratuite. Le personnel peut conseiller ou faire des recherches pendant une heure au maximum. Le travail sortant de ce cadre n’est fait que dans des cas exceptionnels et facturé au temps passé. De même, les commandes de réalisations de reproductions sont facturées en fonction des coûts.

Politique d’archivage


Les archives historiques accueillent tous les documents d’intérêt durable dont les filiales suisses d’ABB n’ont plus un besoin permanent. Pour garantir la pérennité du patrimoine historique, elles hébergent aussi, dans la mesure du possible, les fonds d’organisations et de personnes ayant un rapport pertinent avec l’entreprise.

Contact

Tobias Wildi, c/o docuteam

Im Langacker 16
5405 Baden-Dättwil
Tél. +41 (0)58 585 56 77
archive.abb@docuteam.ch

Site des archives:
ABB Suisse SA, Baden