Select Language
  • Deutsch (Schweiz)
  • français

ABB Standardmotoren, Graugussmotoren mit erstklassiger Qualität

Robust, zuverlässig und anpassbar, mit schneller Verfügbarkeit, bis zur Effizienzklasse IE4

ABB Standard-Asynchronmotoren werden nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, um maximale Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sicherzustellen. Diese hochwertigen Motoren sind ideal für Branchen wie Wasser und Abwasser, HLK, oder Marine. Sie eignen sich auch perfekt für OEMs, die sie in Ihre Maschinen wie Kompressoren, Pumpen und Ventilatoren integrieren können. Unsere Graugussmotoren zeichnen sich durch ihre besondere Robustheit, Effizienz und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen aus. Dank ihres bewährten Designs halten sie mechanischen Belastungen, Korrosion und rauen Bedingungen zuverlässig stand. Die Motoren haben eine hohe Effizienzklasse, IE3 und IE4 mit niedrigem Vibrations- und Geräuschlevel und einer hohen Zuverlässigkeit.


Alle IEC-Niederspannungsmotoren von ABB sind für den dauerhaften Einsatz unter schwierigen Bedingungen ausgelegt. Hochwertige verbaute Materialien minimieren den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer. Standardmässig integrierte PTC-Temperatursensoren sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Bei den Standardmotoren gewährleistet die Isolierung der Klasse F und das langlebige C3-Lacksystem eine ausgezeichnete Überlastfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Damit sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Ventilatoren, Pumpen und Kompressoren. Die Produktreihe überzeugt durch schnelle Verfügbarkeit und vielfältige Modifikationsmöglichkeiten für branchenspezifische Anforderungen, die ebenfalls ab Lager lieferbar sind. Für eine noch höhere Energieeffizienz lassen sie sich mit ABB-Frequenzumrichtern zu einem optimal abgestimmten Motor-Antriebs-Paket kombinieren.

Wie können wir Ihnen helfen?

Select region / language