Der ABB Ability™ Energy and Asset Manager ist eine Cloud-Lösung, die Ihr Energie- und Anlagenmanagement in einem intuitiven Dashboard vereint. So haben Sie aus der Ferne jederzeit einen genauen Überblick über die Leistung Ihrer Anlagen und elektrischen Systeme. Sie können davon ausgehen, dass Sie etwa 20% Ihrer Energierechnungen, 40% Ihrer Wartungskosten, 30% Ihrer Betriebskosten und sogar 100% Ihrer ungeplanten Arbeitsstunden einsparen können. Nutzen Sie unseren ROI-Rechner, um sich einen Eindruck von den Einsparungen zu verschaffen, die Ihr Betrieb mit ABB Ability™ Energy and Asset Manager erzielen könnte.