Die ABB-Netzmanagement- und Kommunikationslösungen für Energieversorger überwachen, steuern, betreiben und schützen rund um den Globus die Energiesysteme, ohne die unser Leben ein anderes wäre.
Sie geben Stromversorgungsgesellschaften und unabhängigen Systembetreibern die Möglichkeit, ihre Übertragungsnetze,Verteilnetze, Kraftwerke und den Energiehandel in Echtzeit zu verwalten.
ABB-Systeme können Daten von Hunderttausenden von Datenpunkten netzübergreifend und über grosse Regionen erheben, übertragen, speichern und analysieren.
Sie erlauben die rasche und sichere Übermittlung von Daten, Sprach- und Videoinformationen. Und sie sind von zentraler Bedeutung für die intelligenten Stromnetze der Zukunft.
ABB hat bei der Entwicklung von Fernkontrollsystemen, die in den 1920er Jahren begann, Pionierarbeit geleistet und die Entwicklung des ersten SCADASystems (Supervisory Control and Data Acquisition)und Netzmanagementsystems in den 1970er Jahren vorangetrieben.
Seither entwickelt ABB das Energiemanagement weiter, in den 1980er Jahren in Form von Plattformen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung, in den 1990er Jahren mittels Energiehandelssystemen und zuletzt mit aktuellen Smart-Grid-Lösungen.
Bis heute hat ABB mit über 400 Netzmanagement- und Energiehandelssystemen weltweit die meisten Systeme dieser Art installiert. Im Bereich Datenkommunikation wird weltweit rund jede vierte Hochspannungs-Unterstation von ABB-Installationen geschützt.
Folgende Projekte zählen zu den Hunderten von bahnbrechenden Lösungen, die ABB rund um den Erdball bereitgestellt hat:
Karnataka ist der indische Bundesstaat mit dem raschesten Wachstum, und seine Hauptstadt Bangalore gilt als internationale Drehscheibe für die weltweite IT- und Biotechnologiebranche. 2009 stellte ABB eine Lösung bereit, die die Stromübertragungs- und -verteilsysteme sowie die Abrechnungssysteme des Bundesstaates in einer einheitlichen elektronischen Plattform zusammenführt. Die Lösung überwacht das Stromnetz des gesamten Bundesstaates, liefert präzise Echtzeitinformationen über Stromflüsse und Umsätze und erlaubt den Betreibern die rasche Feststellung und Behebung von Fehlern.
ABB hat viele Energiehandelssysteme bereitgestellt, beispielsweise in Kalifornien, Ontario, China, Singapur, Korea, Australien oder auf den Philippinen, um nur einige zu nennen. Das System für New York ist seit 2005 in Betrieb und zählt zu den weltweit grössten seiner Art. Mit ihm kann der Netzbetreiber New York Independent System ein hochkomplexes, stark beanspruchtes Energiesystem effektiv verwalten. Es gilt als internationaler Massstab für die gesamte Branche. Elektrizität im Wert von rund 12 Milliarden US-Dollar wird dort jährlich gehandelt.
Ein effektives Netzmanagement ist Voraussetzung für die Smart Grids der Zukunft. Diese Netze müssen klassische und dezentrale Energieerzeugung integrieren und sie müssen es Verbrauchern erlauben, Strom zu produzieren und Überschüsse abzugeben. ABB hat in der Entwicklung von Smart Grids schon lange eine Vorreiterrolle inne und beteiligt sich zurzeit rund um den Globus an vielen Projekten, mit denen bestehende Stromnetze zu intelligenteren Netzen ausgebaut werden sollen.