Max Lamb GmbH & Co KG
Contact information |
|
Address: | Address in Local language: |
---|---|
Am Bauhof 2 97076 Wurzburg Germany |
Am Bauhof 2 97076 Würzburg Germany |
Address: | |
Am Bauhof 2 97076 Wurzburg Germany |
|
Address in Local language: | |
Am Bauhof 2 97076 Würzburg Germany |
Website: | http://www.lamb.de |
Phone: | +4993127940 |
Email: | info@lamb.de |
List of authorized area
Product | Drives | |
---|---|---|
Partnership | ABB Value Provider | |
Channel type | Technical Distributor | |
Countries or territories served | Germany | |
Expertise | Service, Service 24/7 | |
Product Line |
|
|
Product | Motors and Generators | |
Partnership | ABB Value Provider | |
Channel type | Technical Distributor | |
Countries or territories served | Germany | |
Product Line |
|
Additional information
Die Max Lamb GmbH & Co. KG ist ein leistungsfähiger Partner für Antriebstechnik in Industrie und Gewerbe. Neben dem Verkauf von Standardprodukten der elektrischen und mechanischen Antriebstechnik steht die Entwicklung von kundenspezifischen Antriebskonzepten im Mittelpunkt der Tätigkeit. Technische Beratung und Wissen über die Produkte sind uns wichtig, um unsere Kunden umfassend zu betreuen. Eine breite Bevorratung, kundenindividueller Logistiklösungen und eine 75-jährige Erfahrung in der Antriebstechnik bürgen für Wettbewerbsfähigkeit und eine hohe Kompetenz. Mit fünf Niederlassungen in Süddeutschland sind wir für unsere Kunden regional erreichbar. Unser Zentrallager in Würzburg ist für die schnelle Versorgung unserer Kunden optimiert. Unsere Lieferanten stehen für die hohe Qualität unserer Produkte und unsere Mitarbeiter für den zuverlässigen Service. Dies sichert unsere Zukunft als leistungsfähiger Partner für Antriebstechnik.