Select Language
  • 中文
  • English

北京ABB电气传动系统有限公司

北京ABB电气传动系统有限公司成立于1994年,是ABB集团在中国的交直流传动产品生产厂商。ABB的传动产品用于从0.12kW至100,000kW的电机调速,广泛应用于冶金、制浆造纸、石油天然气、电力、暖通空调、水、食品饮料、纺织、橡胶塑料等众多行业。在金属轧机、起重机、石油钻机、压缩机、挤出机、拉丝机、风机、泵类等应用中,传动产品、伺服产品和可编程控制器都起着提高精度控制、实现高效节能的重要作用。

ABB传动公司采用智能制造,在生产管理、工艺与质量等方面精益求精。为满足中国市场需求,公司不断优化产品组合,先后研发并推出符合本地用户需求的标准传动产品、通用型中压传动产品、客户定制化产品、伺服产品及可编控制器产品等。同时,向亚洲市场出口标准传动产品,向全球市场出口中压传动产品ACS580MV, 并提供相应的支持与服务。

通过始终如一的不断努力,ABB传动公司不仅拥有认真敬业、充满活力、不断创新的员工团队,还建立了由系统集成商与分销商组成的遍及全国有效运转的渠道销售网络,以及专业的传动服务中心网络。同时,ABB传动公司不断推出数字化产品,并携手渠道伙伴一同打造数字化服务网络,助力客户加速数字化、智能化转型。

传动

我们的产品包括低压交流和直流传动以及中压传动。它们可适用于各种行业和应用。

ABB的传动提供了各种应用相关的功能,可控制不同类型的电机以及与自动化网络灵活连接,提高了我们的客户有效地利用能源和优化过程控制的方式。

ABB的传动是成熟、可靠的解决方案,并得到全球性生产和生命周期服务的支持。

了解更多...

联系我们

公司总经理:邓志鑫
企业传播/推广部联络人:牟艳萍

地址:
中国北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号D区1号 邮编: 100015

电话: 010-5821 7788
传真: 010-5821 7518, 010-5821 7618
服务热线: 400 810 8885

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language