Der weltweite Energieverbrauch steigt. Es gibt jedoch technologische Innovationen, die speziell darauf abzielen, die Energieeffizienz zu steigern und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Singapur wurde ein werksübergreifendes Fernkühlungssystem aufgebaut, das es dem Land ermöglicht, von Größenvorteilen bei der Energieerzeugung zu profitieren.
Herausforderung äquatoriales Klima
Beim Stadtteil Marina Bay handelt es sich um eine 360 Hektar große Erweiterung des Geschäftsbezirks und Stadtzentrums von Singapur. Errichtet auf einem trockengelegten Areal an der Südspitze des Inselstaats hat sich Marina Bay mit seiner unverwechselbaren Skyline schnell zum neuen Geschäfts-, Wirtschafts- und Entertainmentzentrum der Stadt entwickelt.
Als das Marina-Bay-Projekt in den 1990er Jahren ins Leben gerufen wurde, stand schnell fest, dass ein Fernkühlungssystem die energieeffiziente und kostengünstige Methode sein würde, um für die Gebäude in diesem Gebiet ein optimales Raumklima zu realisieren. In Singapur herrscht heißes und feuchtes äquatoriales Klima, bei dem die Temperatur tagsüber selten unter 30 °C sinkt.
Erzeugung von Kaltwasser für das umfangreiche Kühlsystem
In Marina Bay wurde das größte und ambitionierteste Fernkühlungsprojekt aller Zeiten realisiert.
In Phase 1 und 2 wurden über zwei Kaltwassererzeugungsanlagen und ein 5 km langes Rohrsystem des Fernkühlungssystems 1,1 Mio. m2 Wohnraum mit Kaltluft versorgt. Im weiteren Verlauf wird das Netzwerk auf fünf miteinander verbundene Anlagen mit einer installierten Gesamtkapazität von 900 MWr ausgeweitet, die zusammen die energieeffiziente Kühlung einer Fläche von 8 Mio. m2 realisieren können.
Zu den bekanntesten Gebäuden, die an das Kühlnetzwerk angeschlossen sind, zählen das Marina Bay Integrated Resort (ein großer Geschäftskomplex einschließlich Kasino, Hotel, Konferenzzentrum, Museum und Theatersälen), das Marina Bay Financial Center, One Raffles Quay (ein einzigartiges Bürogebäude, das fünf großen Banken als Hauptsitz dient) sowie das Büro-, Hotel- und Einzelhandelsgebäude Asia Square.