AC 800F Controller

Der Feld-Controller deckt alle in der Prozessautomatisierung eingesetzten wichtigen Feldbusse ab. Optional ist AC 800F redundanzfähig. Ein einziger Controller unterstützt rund 1.000 I/O-Module.

Der AC 800F Controller ist modular aufgebaut. Die CPU ist als Backplane ausgeführt, in die je nach Anwendung verschiedene Module – Netzteile, Ethernet- und Feldbusmodule – eingesteckt werden können. Feldbusmodule für folgende Protokolle stehen zur Verfügung:

  • PROFIBUS DPV1
  • FOUNDATION Fieldbus HSE
  • Modbus (Master/Slave, RTU oder ASCII)
  • IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
  • CAN für Freelance Rack I/O

Konfiguration und Parametrierung der Feldbuslinien und der angeschlossenen Feldgeräte erfolgen vollständig über Freelance Engineering. Zusätzliche externe Tools für die Konfiguration sind nicht erforderlich.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile
Technische Daten
Service
  • Verfügbarkeit: Redundanz auf allen Ebenen
  • Unterstützung verschiedener Feldbustypen, auch gleichzeitig:
    • PROFIBUS DP, bis zu 12 MBaud
    • FOUNDATION Fieldbus H1 (mit LD 800HSE)
    • HART
    • Modbus
    • Fernwirkprotokoll (Telecontrol)
    • CAN (für Freelance Rack I/O)
  • Unterstützung von bis zu 1.000 I/O-Modulen
  • Kompaktes und robustes Design

AC800F– Technische Daten (Überblick)

CPU

32-Bit Super-Skalar-RISC-Prozessor mit schneller Bit-Verarbeitung

RAM

16MB (SD-RAM)
für Applikationen mit Batteriepufferung

Aufgabenausführung

Zyklisch (konfigurierbare Zykluszeiten ab 5ms)

Ereignisgesteuert (vordefinierte Ereignisse)

Schnellstmöglich (SPS-Modus)

Schnittstellen

Ethernet
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
ModbusTCP
Stationsbus (CAN-Bus)

Seriell:
RS485/422/232
Modbus-Protokoll
Fernwirkprotokoll IEC60870-5-101

Umgebungstemperatur

0...60°C,
für lüfterlosen Betrieb

Zertifikate

CE, NAMUR, UL, ISA-S71.04 (SchweregradG3)

                               
Loading documents
Select region / language