FOUNDATION Fieldbus Linking Device LD 800HSE

Das FOUNDATION Fieldbus Linking Device LD 800HSE dient als Gateway zwischen den Feldgeräten an den H1-Links und dem HSE-Subnetz.

Mit LD 800HSE kann aus Überwachungs- und Leitsystemen sowie aus Verwaltungskonsolen heraus auf Feldgeräte zugegriffen werden, die an den FOUNDATION Fieldbus (FF) angeschlossen sind. Das Gerät eignet sich für den redundanten Einsatz. Hierfür werden die entsprechenden H1-Ports zweier Linking Devices an einen H1-Link angeschlossen. Eine separate Redundanzverbindung zwischen primären und sekundären Linking Devices stellt eine zuverlässige Ausfallsicherung und Überwachung der Redundanz sicher.

Das Gerät ist in zwei Ausführungen erhältlich, für sichere und für explosionsgefährdete Bereiche.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile
Technische Daten
  • Verknüpfung zwischen dem HSE-Protokoll von FF und bis zu vier H1-Links
  • transparente Konfiguration angeschlossener H1-Geräte vom Host-System aus
  • Zugriff auf Blöcke in H1-Geräten (Client/Server)
  • vier unabhängige H1-Link-Master (LAS)
  • Publizieren/Abonnieren (H1) (mit bis zu 4 Subzyklen)
  • erneutes Publizieren von Daten aus einem H1-Link in einem anderen oder von H1 nach HSE
  • Firmware-Update per Download

LD800HSE– Technische Daten

 

 

Aufbautechnik

Abmessungen

(LxHxB)
47x131x111mm,
montiert auf DIN-Tragschiene, 35mm

Gewicht

ca. 0,4kg

Schutzart

IP20

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0°C...+55°C,
nicht vertikale Montage und gestörte Luftkonvektion
reduzieren den oberen Temperaturgrenzwert

Lagertemperatur

-20°C...+70°C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-95%, nicht kondensierend

Ethernet-Schnittstelle

Anzahl der Kanäle

1

Port

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, TJ45

Übertragungsraten

10MBit/s oder 100MBit/s (automatische Erkennung)

H1-Feldbusschnittstelle

Anzahl der Kanäle

4

Ports

FF H1 3-polige Schraubklemmen (steckbar)
Transformatorkopplung
galvanisch getrennt

Physical-Layer-Profil

Typ114, Standardübertragung, separat gespeist, nicht eigensicher

Übertragungsrate

31,25kBit/s

Serielle Schnittstelle

Port

9-poliger Sub-D-Stecker RS-232, 115,2kBit/s

Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie2004/108/EG (EMV), 2006/95/EG (Niederspannung) und 94/9/EG (ATEX)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß FCC Part15 SubpartB ClassA,
VCCI Class2 Information Technology Equipment 2002
Mechanische Beanspruchung (Schocken und Schwingen) gemäß DINIEC68 Teil2
G3-konform und beschichtet gemäß ANSI/ISA71.04, EN60068-2-60

Zertifizierungen(nur LD800HSEEX)

Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche:
UL ClassI, Division2, GroupsA, B, C, D
IECEx Ex nA IIC T4 Gc
ATEXII 3G Ex nA IIC T4 Gc

                                                                               
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns