PROFIBUS Redundanz-Link Modul RLM01

Umsetzung einer nicht redundanten PROFIBUS-Linie auf zwei redundante Linien oder umgekehrt

Feldgeräte, die mit nur einer PROFIBUS-DP-Schnittstelle ausgestattet sind, können unter Verwendung des PROFIBUS-Redundanz-Link-Moduls RLM01 in ein redundantes PROFIBUS-Netzwerk integriert werden. Als aktiver Switch wandelt das Modul zwei redundante Linien in eine PROFIBUS-DP-Linien um (oder umgekehrt). Das RLM01 verstärkt Form und Amplitude des Signals der eingehenden Daten und überwacht die Aktivitäten und den Fehlerstatus der drei Linien.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Benefits
Technical Data
How to configure
Services
  • 3 PROFIBUS-Anschlüsse
  • Transparent für PROFIBUS-Konfiguration, d. h. keine Slave-Adresse erforderlich
  • Unterstützt Übertragungsraten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s
  • Unterstützung für bis zu 31 PROFIBUS-Clients (Erweiterung durch Verwendung von Repeatern (optisch – elektrisch) möglich)
  • Fehleranzeige über LED auf der Frontplatte und über Signalkontakt
  • Anzeige spezifischer Meldungen für Diagnosezwecke über die 8-polige Klemmenleiste
  • Zertifizierungen: CE, UL und CSA
  • Bauartenzulassungsbescheinigung „Germanischer Lloyd“ für den Einsatz im Schiffbau und Seeverkehr
RLM01 Technische Daten (Überblick)
Serielle Schnittstellen
- Anschlusslinien A , B and M
- Übertragungsrate 9.6 kBit/s to 12 MBit/s
- Typ RS 485
- Anschluss 9-polige Sub-D Buchse 
- Galvanische Trennung gemäß VDE 0110, funktional trennend
- Prüfspannung  500 Veff 
- Geräteschutzklasse 3
Verzögerung der Datentelegramme
 - A/B --> M
11 Bit-Zeiten [us] + 0,6 us
 - M --> A/B 4 Bit-Zeiten [us] + 0,6 us
Versorgung 
- Betriebsspannung  24 V DC (+20 .. +33 V)
- Stromaufnahme  150 mA typ. bei 24 V
- Verlustleistung Ca. 3.6 W
- Anschluss 8-polige Klemmleiste
- Aderquerschnitt  0.14 ... 1.5 mm2
Umgebungsbedingungen 
- Betriebstemperatur  0 ... 50°C
- Transport- / Lagertemperatur -30 ... 85°C
- Relative Feuchte max. 75% ohne Betauung im Betrieb 
Meldekontakt 
- Funktion im Fehlerfall geöffnet
- Schaltspannung  < 60 VDC
- Schaltstrom Max. 1A
Konstruktiver Aufbau  
- Abmessungen 134 x 56 x 70 mm (H,B,T)
- Gewicht 330 g
- Schutzart IP 20 
- Befestigung  DIN-Tragschiene, 35 mm 
Zertifizierungen  
- USA
UL 
- Kanada
CSA 
- Europa CE 
- Schiffe und maritime Anlagen Germanischer Lloyd (Kategorie A, B, C, D), in Zusammenschaltung mit 24 VDC Netzteilfilter (Surge)
Das PROFIBUS Redundanz Link Modul RLM01 kann direkt nach einem Master, vor einem Bussegment mit mehreren Slaves oder vor einem einzelnen Slave angeordnet werden. An dem durch RLM01 redundant gewordenen PROFIBUS lassen sich Profibusteilnehmer mit redundanten Kopplern direkt anschließen. Teilnehmer mit nur einer Schnittstelle werden wahlweise der A- oder B-Linie zugeordnet. Jede RLM01 Profibusschnittstelle kann bis zu 31 Profibusteilnehmer bedienen.

Linienredundanz:
Das Modul verstärkt Form und Amplitude des Signals der eingehenden Daten und überwacht die Aktivitäten und den Fehlerstatus aller drei Linien. Erkannte Fehler werden mittels einer LED an der Frontseite angezeigt. Für Diagnosezwecke werden entsprechende Meldungen über die 8-polige Klemmenleiste ausgegeben.

Zusammenführung redundanter Linien
Die Daten, die zuerst mit dem korrekten Frame-Anfang auf Linie A oder B ankommen werden an Anschluss M weitergeleitet. Wenn die Daten gleichzeitig ankommen, wird nach dem Zufallsprinzip Linie A oder B ausgewählt. Wenn ein Fehler in Linie A festgestellt wird, schaltet die Ansteuerlogik auf die noch freie Linie B um. Dasselbe Verfahren wird umgekehrt auch für Linie B angewendet.

Aufteilen einer nicht redundanten Linie:
Daten, die über Linie M mit dem korrekten Frame-Anfang ankommen, werden parallel an die beiden anderen Verbindungen A und B übergeben. Wenn der Frame-Anfang nicht korrekt ist, gibt die Ansteuerlogik keine Daten an A oder B aus. Zur Steigerung der Verfügbarkeit von RLM01 kann eine redundante Spannungsversorgung mit 24 V DC angeschlossen werden. Die Überwachungslogik prüft, ob beide Spannungen verfügbar sind, und meldet etwaige Fehlfunktionen.
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns