Modbus Serial

Der serielle Modbus bietet eine Möglichkeit zur Verbindung verschiedener industrieller elektronischer Geräte, z. B. speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Motorsteuerungen und Fernwirkeinheiten (Remote Terminal Units, RTUs). Die Bezeichnungen vieler Datentypen sind auf die Verwendung in der Relaistechnik zurückzuführen: Ein physischer Einzelbit-Ausgang wird als Spule bezeichnet, ein physischer Einzelbit-Eingang als binärer Eingang oder Kontakt.

Die Freelance Controller AC 700F, AC 800F und AC 900F unterstützen den seriellen Modbus mit:

  • Modbus ASCII (Master/Slave)
  • RTU (Master/Slave)
  • Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-101