Was ist neu bei AC 800M

In diesem Jahr haben wir die Version 6 für die Prozessreglerfamilie AC 800M von ABB und das entsprechende Engineering-Tool Compact Control Builder M veröffentlicht. Diese Version beinhaltet eine Vielzahl von Erweiterungen und Updates für schnellere Kommunikation, verbesserte Integration und effiziente Performance.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Windows 7 und 8 Support

CCB-menu

Version 6.0 unterstützt Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2. Darüber hinaus kann sie mit 64-Bit-Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1 verwendet werden. Das neue ABB Startmenü wird in Windows 8.1 verwendet, um ein Windows Startmenü im Stil von Windows 7 für die ABB Produkte anzuzeigen.

Verbesserte Sicherheit

Diese Version unterstützt Windows UAC (User Account Control) im Standardzustand. Installation und Konfiguration benötigen Administratorrechte, während der normale Betrieb mit Standardbenutzerberechtigungen durchgeführt werden kann, um eine sichere Betriebsumgebung aufrechtzuerhalten.

Diese Version 6.0 ist mit Microsoft Windows DEP (Data Execution Prevention) kompatibel. DEP ist ein Sicherheitsmerkmal, das verhindert, dass ein bösartiger Code im Datenspeicher ausgeführt wird. Dies sind in der Regel Pufferüberlaufangriffe, die Anweisungen im Datenspeicher sichern. Alle ausführbaren Dateien sind jetzt digital signiert und tragen ABB Branding und Copyright Information.

Mehrere Soft-Controller

Es ist jetzt möglich, bis zu 25 Soft Controller gleichzeitig auf dem gleichen PC zu nutzen. Peer-to-Peer-Kommunikation mit IAC wird automatisch zwischen den Soft-Controllern eingerichtet.


Soft-controllers

Ethernet-basierte Konnektivität zu Satt-IO (Evolution)

Evolution für Installationen von SattCon 200, SattLine 200, AC 210, AC 250 und AC 800C: Der neue 200-AENTR Adapter verbindet S200 I/O an AC 800M Controller einfach über Ethernet. Ein eingebauter Ethernet-Switch kann mehrere 200-AENTR verkabeln und es wird kein externer Switch benötigt.

Neue Controller- und Kommunikationshardware

Verbessertes Auto-routing von grafischen Verbindungen im Control-Screen-Editor. Die MMS-Kommunikation zwischen dem AC 800M Controller und dem OPC Server wurde für eine schnellere Kommunikation und weniger Reglerlast optimiert.


 
 
AC-800M-Diagram-editor

Redundanter Controller an verschiedenen Standorten

Das neue BC820 Redundanzmodul ermöglicht bis zu 200m Abstand zwischen redundanten Reglern, um physisch getrennte Installation für verbesserte Brand-, Wasser-, Raketenschutz-Redundanz-Topologien zu unterstützen. Die Verbindung zwischen den BC820 besteht aus elektrischer und optischer Verbindung. BC820 kann mit PM862 und PM866 verwendet werden.

Neue Verbindungsbibliotheken

Eine neue Hardware-Bibliothek wird hinzugefügt, um ABB Universal-Motor-Controller UMC100ABB über CI 871 PROFINET IO zu unterstützen.

Für eine Kopie der neuesten Versionshinweise wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen ABB Essential Automation Vertreter.

Verwandte Links

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language