ABB Ability™ System 800xA Alarmmanagement

Vereinfachen Sie das Alarmmanagement in größeren Anlagenbereichen erheblich, senken Sie die Kosten und den Platzbedarf in der Warte, oder steigern Sie die Effizienz, indem Sie mehrere Einheiten zu einer zusammenfassen.

Angesichts der Entwicklung, dass immer weniger Bediener immer größere Prozessbereiche steuern, ist ein effektives Alarmmanagement für den Schutz der Anlage, des Personals und der Umgebung unerlässlich. Häufig ist es so, dass zu viele Bediener mit zu vielen Alarmen konfrontiert werden. Infolgedessen werden oft die akustischen Alarme deaktiviert, Alarme quittiert, ohne Maßnahmen zu ergreifen oder Alarme für lange Zeiträume unterdrückt. Manchmal wissen die Bediener nicht einmal genau, was ein bestimmter Alarm eigentlich bedeutet.

Mit dem 800xA Alarmmanagement können Sie das ändern. Die Lösung lenkt die Aufmerksamkeit der Bediener auf die Bereiche oder Bedingungen in der Anlage, die untersucht werden müssen. Gleichzeitig stellt sie die nötigen Informationen für korrektes Handeln zur Verfügung.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Effektive Erkennung, Benachrichtigung, Analyse und angemessenes Handeln in Ausnahmesituationen

Integrierte Funktionen

von ABB Ability™ System 800xA in der Basisausführung

Beliebte weitere Optionen

auf Anfrage verfügbar

Erfahren Sie mehr

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns