System 800xA Bibliotheken

Bibliotheken – Überblick

System 800xA verfügt über umfangreiche und bewährte Bibliotheken, mit denen bequem einfache und komplexe Automatisierungsstrategien entworfen werden können, die sich für jede Prozessautomatisierungs- und Safety-Applikation anpassen lassen, einschließlich kontinuierlicher, sequenzieller, chargenorientierter und hochentwickelter Steuerung. Diese Bibliotheken sind wahrscheinlich die umfangreichsten der Branche und decken alle Anforderungen ab, angefangen bei einfachen UND-/ODER-Gattern bis hin zu sofort einsatzfähigen, selbsteinstellenden PID-Reglern. Dies senkt die Lebenszykluskosten durch beträchtliche Kosteneinsparungen bei Design, Implementierung, Betrieb und Wartung von Steuerungsapplikationen und Feldgeräten. Nicht zu vergessen sind Sonderfunktionen für die direkte Verbindung mit geregelten Antrieben und für die einfache Handhabung aller softwarebezogenen Redundanzfunktionen des AC 800M Controllers.

Alle Funktionen/Typen in Standardbibliotheken, die in einer SIL2-klassifizierten Applikation eingesetzt werden können, werden mit SIL2 gekennzeichnet. Kommunikationsmodule und -protokolle, die nicht für den sicherheitskritischen Einsatz zertifiziert sind, sowie nicht-zertifizierte E/A-Module können in SIL-klassifizierten Applikationen für nicht-sicherheitskritische Funktionen eingesetzt werden, z. B. Prozessrückmeldungen und Statusanzeigen.

Bibliotheken

Folgende Bibliotheken sind Teil der Produktfamilie AC 800M und in System 800xA enthalten:

  • Basis-Bibliothek
  • Icon-Bibliothek
  • Alarm- und Event-Bibliothek
  • Signal-Bibliothek
  • Process-Object-Bibliotheken
  • Control-Bibliotheken
  • Group-Start-Bibliothek
  • Sequence-Start-Bibliothek
  • Supervision-Bibliothek
  • Fire&Gas-Bibliothek
  • Communication-Bibliotheken
  • Batch-Bibliothek

In einigen Fällen wird der Standardbibliotheksumfang von System 800xA um speziell für verschiedene Branchen und Kunden entwickelte Bibliotheken erweitert. Es gibt beispielsweise für folgende Branchen eigens entwickelte Bibliotheken:

  • Zellstoffindustrie
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Baustoffindustrie
  • Chemische Industrie
  • usw.

 

Überblick Steuerungsbibliotheken 

 

Basis-Bibliothek

Die Basis-Bibliothek enthält Grundobjekte wie Wandler, Zähler, Timer, Impulsgeneratoren und Flankendetektoren.

Icon-Bibliothek

Die Icon-Bibliothek enthält Symbole, die in Control Builder Grafiken in den meisten anderen Bibliotheken verwendet werden.

Alarm- und Event-Bibliothek

Die Alarm- und Event-Bibliothek enthält Funktionsbaustein- und Control-Modultypen zur Einrichtung der Alarm- und Ereignisverarbeitung für Objekte, bei denen die Handhabung der Alarme und Ereignisse nicht integriert ist.

Signal-Bibliothek

Die Signal-Bibliothek enthält Typen, mit denen E/A-Signale mit Funktionen zur Überwachung, Alarm- und Fehlerverarbeitung versehen werden können. Darüber hinaus enthält die Signal-Bibliothek Typen für die Definition verschiedener Regeln, die es ermöglichen, zuvor festgelegte Zustände des Prozesses anzusteuern (Vote-Objekte). Typen aus dieser Bibliothek können in Verbindung sowohl mit binären als auch mit analogen Steuerungsapplikationen verwendet werden.

Process-Object-Bibliotheken

Diese Bibliotheken enthalten Funktionsbaustein- und Steuerungsmodultypen für die Ansteuerung von Motoren, Ventilen, ABB Antrieben und INSUM-Geräten. Die meisten Typen in diesen Bibliotheken sind Templates. Sie können also in Ihre eigenen Bibliotheken und Applikationen kopiert und bearbeitet werden, um sie an Ihren jeweiligen Prozess anzupassen.
Es gibt mehrere Bibliotheken für Prozessobjekte:

  • Process Object Basic Library
    Diese Bibliothek enthält die elementaren Kerntypen, die die Grundlage für Ventil- und Motorsteuerobjekte in anderen Prozessobjekt-Bibliotheken bilden. Außerdem beinhaltet sie zwei einfachere Typen mit verminderter Funktionalität und geringerem Speicherbedarf.
  • Process Object Extended Library
    Diese Bibliothek enthält mehrere Funktionsbaustein- und Control-Modultypen für allgemeine uni- und bidirektionale Steruerungs-Funktionen sowie mehrere Typen für die Ventil- und Motorsteuerung.
  • Process Object Drive Library
    Diese Bibliothek enthält Typen für die Erstellung von Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für ABB Antriebe.
  • Process Object INSUM Library
    Diese Bibliothek enthält Typen für die Erstellung von Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für INSUM.

Group-Start-Bibliothek

Diese Bibliothek enthält Control-Modultypen, mit denen das Starten und Stoppen von Prozessobjekten gesteuert und überwacht wird.

Sequence-Start-Bibliothek

Diese Bibliothek enthält Funktionsbaustein- und Control-Modultypen, mit denen die Ausführung von Prozessobjekten gesteuert und überwacht wird.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
Select region / language