ABB Ability™ System 800xA – PC-, Netzwerk- und Software-Monitoring

In Automatisierungssystemen finden standardmäßige Arbeitsplatzrechner und Netzwerkausrüstung breite Verwendung. Das korrekte Verhalten dieser Systembestandteile hat erhebliche Auswirkungen auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Automatisierungssystems als Ganzes. Durch die kontinuierliche Überwachung der Ausrüstung werden Anzeichen für bevorstehende Probleme erkannt, und es kann proaktiv gehandelt und eine optimale Systemverfügbarkeit sichergestellt werden.

Das PSNM-Paket (PC, Network and Software Monitoring) bietet eine Reihe vordefinierter IT-Assets, die häufig verwendeten Geräten und Systemprozessen in System 800xA entsprechen (z. B. Druckern, Computern, Switches und Softwareprogrammen). Diese IT-Assets stellen Daten bereit – von einfachen (z. B. Papiervorrat im Drucker) bis hin zu komplexen (z. B. Auslastung des Arbeitsspeichers)

System_800xA_Cyber_Security_Network_Software_Monitoring_Screenshot_01

Werden Probleme erkannt (oder prognostiziert), kann die Software automatisch einen Alarm ausgeben und den Benutzer so über das Problem in Kenntnis setzen. Standardmäßig lässt sich der Status des IT-Assets über System 800xA Status Viewer oder die Standard-Faceplates anzeigen, die mit jedem der vordefinierten IT-Asset-Typen zur Verfügung gestellt werden. In Verbindung mit der Asset-Überwachung von System 800xA Asset Optimization können Alarme auf Basis von Fehlerzuständen generiert werden, und der IT-Asset-Status kann über Asset Viewer und Asset Reporter angezeigt werden. IT-Assets sind auch als Bibliothekselemente verfügbar, die in der ABB SolutionsBank zum Download bereitstehen.

Nachdem PNSM in System 800xA installiert wurde, können die Daten von IT-Assets für folgende Zwecke verwendet werden:

  • Generierung von Alarmen
  • Erstellung historischer Reports
  • Aktualisierung von Echtzeit-Trends und -Grafiken

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language