Paneeliin asennettavat ControlMaster-ohjaimet

Selkeät, helppokäyttöiset ja tehokkaat uuden sukupolven 1/8, 1/4 ja 1/2 DIN -prosessinohjaimet.

ControlMaster on nykyaikainen prosessinohjainten sarja, jonka kirkas TFT-värinäyttö antaa operaattorille selkeän kuvan prosessista. Selkeä valikoima helpottaa oikean tuotteen valitsemista sovellukseen. Kun sopiva ControlMaster-ohjain on valittu, sen toiminnot voidaan skaalata lähes mihin tahansa sovellukseen sopiviksi.

Laitteen kristallinkirkas näyttö antaa kattavan kokonaiskuvan prosessista. Helppo käyttöliittymä sisältää selkeät tekstikehotteet, joiden ansiosta asennus, käyttöönotto ja käyttö sujuvat nopeasti ja helposti. ControlMaster sopii niin perusjärjestelmiin kuin vaativiinkin sovelluksiin. Se sisältää kaskadisäädön, myötäkytkentäisen säädön, adaptiivisen ja prediktiivisen säädön sekä suhdesäädön strategiat. Etupaneelin kotelointiluokka on IP66 ja NEMA 4X, ja tiedonsiirtovaihtoehtoina ovat Ethernet, RS485, Modbus TCP/RTU ja prosessin etävalvonnan web-palvelin.

CM-Panel-mount-group

Tarvitsetko lisätietoa?

Valikoima

ControlMaster application notes and videos

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language