Haluatko lisätietoa? Täytä ja palauta meille lyhyt lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. (EN)
Tutustu tarkemmin, miten voit liittyä mukaan ABB Value Provider -kumppaniohjelmaan. (EN)
ABB Authorized value provider -verkosto antaa liiketoimintaasi enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta. (EN)
ABB on maailman johtava teollisuusautomaation toimittaja. Olipa yrityksesi teollisuudenala ja toimintojen skaala mikä tahansa, ABB:n automaatioratkaisuilla se saavuttaa parhaan tehokkuuden ja kannattavuuden. Etsimme jatkuvasti ammattitaitoisia laitteistorakentajia ja jakelijoita vahvistamaan ohjaustuotteitamme ja -järjestelmiämme entisestään ja tuomaan niille uutta menestystä. Virallisen kumppanuusohjelmamme jäsenet saavat kaikki työkalut, tiedot ja tuen, jonka avulla he voivat toimittaa teollisuusautomaatiota maakohtaisille ja paikallisille markkinoille. Luotamme sinuun.
Etsimme parhaita laitteistorakentajia ja jakelijoita, jotka haluavat sitoutua kehittämään liiketoimintaa yhdessä ABB:n kanssa. Lakien mukainen ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta, selkeä näyttö kasvusta ja dokumentoitu tekninen osaaminen muodostavat hyvän lähtökohdan yhteistyölle. Kumppanilta vaaditaan myös kunnianhimoa yrityksen kehittämiseen omaksumalla automaatioalan uusimmat kehitysaskelet. Etusijalla ovat kumppanit, jotka jakavat liiketoimintanäkemyksemme ja tapamme toimia, ja haluavat käyttää tuotteitamme. Luonnollisesti odotamme kumppaniemme sitoutuvan käyttämään aikaa ja pyrkivän oppimaan lisää teollisuusautomaatiosta ja ABB:n tuotevalikoimasta.
Miten korvaamme vaivannäkösi? Suurimpana etuna on tietenkin yhteys teollisuusautomaatiotekniikkaan ja ABB:n tuotenimeen, tuotteisiin ja palveluihin. Saat etuoikeuden tukipalveluihin, ja autamme sinua tuotteiden esittelyssä, tiedon jakamisessa ja käyttäjien vakuuttamisessa siitä, miten automaatio ja integroitu tietojenkäsittely voivat parantaa liiketoiminnan tehokkuutta.
Hyödyt ABB:n ammattitaidon ja liiketoiminnan hyvästä maineesta, joka on rakentunut monien vuosien aikana. Saat täyden luottamuksemme ja alan parhaiden joukossa olevan tukiohjelman. Kumppanuus hyödyttää luonnollisesti molempia osapuolia. Se on vakavasti otettavaa toimintaa, joka luo perustuksen monille kummankin kannalta menestyksellisille liiketoimille. Kun tähän lisätään valikoima paikallisia tapahtumia ja kannustimia, huomaat jo selvästi, miten paljon liiketoimintaetua saat, kun voit esitellä itsesi ABB:n valtuutettuna kumppanina.
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.