SattBatch hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n SattLine-järjestelmän panostuotannon hallintaohjelma SattBatch tukee tuotantoerien ja reseptien hallintaa yksittäisestä tuotantolinjasta laajoihin laitoksiin asti.

Panosprosessien ohjauksessa ei riitä, että automaatiojärjestelmä pystyy suoraviivaiseen ohjaukseen ja valvontaan. Tärkeä osa panosprosessin hallintaa on tietojen käsittely. Vaikka prosessiobjektien ohjaus on tärkeää, panosprosessissa myös tietojen käsittely on välttämätöntä.

Hajautetun SattLine-ohjausjärjestelmän panosprosessin käsittelykirjasto on suunniteltu kansainvälisen ISA S88.01-1995 -standardin vaatimusten mukaiseksi. Kirjaston kehittämisessä on noudatettu laatustandardia, se on dokumentoitu, ja sitä käytetään hyväksytyissä tuotantolaitoksissa. Panosprosessijärjestelmällä voidaan käsitellä kaikentyyppisiä panosprosesseja yksittäisistä tuotantolinjoista laajoihin laitoksiin. 

SattBatch-järjestelmän elinkaaren vaihe
SattLine Batch on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language