200-IB16 |
Digitaalinen, 16 tuloa, 24 V DC, ml. 500 Hz:n laskuri. |
200-IB10*OB6 |
Digitaalinen, 10 tuloa / 6 lähtöä, 24 V DC, 2A / kanava, yht. 10A |
200-IA8 |
Digitaalinen, 8 tuloa, 110 V AC. |
200-IE8 |
Analoginen, 8 tuloa, 0/4-20 mA, 0/2-10 V DC, ±10V, 12-bittinen resoluutio. |
200-IE4*OE2 |
Analoginen, 4 tuloa / 2 lähtöä, kuten yllä. |
200-IP2 |
Pulssilaskuri, 2 tuloa, -100 kHz, konfigurointi käytön aikana. |
200-IP4 |
Taajuuslaskuri, 4 kanavaa joissa 2 tuloa, -100 kHz, 2 kpl 16-bittisiä / 1 kpl 32-bittinen. |
200-IR8 |
Analoginen, 8 tuloa, 3-johdin-RTD (Pt100, Pt200, Pt1000), 16-bittinen resoluutio |
200-IR8R |
Analoginen, 8 tuloa, 4-johdin-RTD (Pt100, Pt200, Pt1000), 16-bittinen resoluutio, vaatii 200-TB3T:n. |
200-IT8 |
Analoginen, 8 tuloa, termoelementti, 24 V DC, vaatii 200-TB3T:n. |
200-OA8 |
Digitaalinen, 8 lähtöä, 110 V AC. 200-OB16 Digitaalinen, 16 lähtöä, 24 V DC, 0.5A / kanava, yht. 8 A. |
200-OB8EP |
Digitaalinen, 8 lähtöä, 24 V DC, 2A / kanava, oikosulunkestävä. |
200-OE4 |
Analoginen, 4 lähtöä, 0/4-20 mA, 0/2-10 V DC, ±10V. |
200-OW8 |
Rele, 8 lähtöä. |
200-DUTB |
Tyhjä yksikkö tyhjään I/O-paikkaan. |