S200C-I/O-järjestelmä hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n hajautetun Satt-ohjausjärjestelmän S200C-I/O-järjestelmä on kompakti ratkaisu, jota käytetään erilaisissa prosessisovelluksissa yhdessä SattLine Series 200-, SattCon 200- ja Advant Controller 250 -ohjainten kanssa.

S200C-I/O-valikoima sisältää I/O-yksiköitä, jotka ovat väylän osalta yhteensopivia S200-I/O- ja S200L-järjestelmien kanssa ja joka voidaan yhdistää niiden kanssa samaan DIN-kiskoon missä tahansa järjestyksessä.

Yksiköt voidaan kytkeä ohjaimiin esimerkiksi PROFIBUS DP- tai SattBus-kenttäväyläsovittimien kautta. Ne voidaan kytkeä keskitetysti keskusjärjestelmään tai hajauttaa kentälle. Yksiköt on tarkoitettu teollisuusympäristöihin, ja ne täyttävät EMC-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset. DIN-kiskoon voidaan kytkeä yhteen kahdeksan I/O-yksikköä, mutta yksiköt voidaan myös jakaa kahteen riviin laajennuskaapeleilla CE1 tai CE3.

Tuloissa ja lähdöissä on suodatus ja galvaaninen erotus optokytkimillä. SattCon 200, Advant Controller 250 ja SattLine 200 Series käyttävät S200C-sarjan yksiköitä vaihtelevassa mitassa ja erilaisina yhdistelminä.

S200C-I/O-järjestelmän elinkaaren vaihe
S200C-I/O-järjestelmä on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa. S200-I/O-moduulit voidaan säilyttää System 800xA -järjestelmään siirryttäessä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleistä
Sovellus

S200C-I/O-järjestelmän ominaisuuksia:

  • Irrotettavat ruuviliitinlohkot
  • CE-hyväksyntä
  • Ohjelmallisesti konfiguroitavat toiminnot
  • Lähtöjen turvatoiminto etäkokoonpanossa
  • Samoja I/O-yksiköitä voidaan käyttää sekä keskitetyssä että hajautetussa kokoonpanossa
S200C-I/O-valikoima
200-IB16 Digitaalinen, 16 tuloa, 24 V DC, yhdessä tulossa 16-bittinen 5 Hz:n laskuri.
200C-OB16P Digitaalinen, 16 lähtöä, 24 V DC, 0,7 A / kanava, yht. 7 A, oikosulunkestävät lähdöt.
200C-IB10*OB6P Digitaalinen, 10 tuloa / 6 lähtöä, 24 V DC, 0,7 A / kanava, yht. 3,6 A, oikosulunkestävät lähdöt.
200C-IE8 Analoginen, 8 tuloa, 0/4–20 mA, 12-bittinen resoluutio.
200C-OE4 Analoginen, 4 lähtöä, 0/4–20 mA, 11-bittinen resoluutio.
200C-IE4*OE2 Analoginen, 4 tuloa / 2 lähtöä, 0/4–20 mA, 11-bittinen resoluutio.

 

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti