Hajautettujen ohjausjärjestelmien tekninen suunnittelu ja konsultointi

ABB:n diagnoosien ja auditointien avulla voit löytää mahdollisuuksia parantaa hajautetun ohjausjärjestelmän konfigurointia, laitteiden suorituskykyä, tuotantoprosesseja ja vaatimusten täyttymistä.

Yksilölliset konsultointi- ja laitospalvelut teollisuusautomaatiojärjestelmille ottavat huomioon juuri sinun odotuksesi, rajaehtosi, tavoitteesi ja toimintatapasi.

ABB:n säätöpiirien diagnostiikka- ja optimointipalvelut tuottavat investoinnille tyypillisesti noin 80 000–200 000 euron tuoton energia- ja materiaalikustannusten vähenemisenä, tuotannon lisääntymisenä ja suojalaukaisujen vähenemisenä.

ABB auttaa varmistamaan säädösten ja asiakkaan omien vaatimusten täyttymisen itsenäisillä toiminnallisen turvallisuuden auditoinneilla, toiminnallisen turvallisuuden arvioinneilla ja vertaamalla järjestelmää IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien vaatimuksiin.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

Suosittelemme myös:

Loading documents
Select region / language