L'expertise du maître brasseur d'ABB est au cœur de cette solution technologique performante. Cette nouvelle solution repose sur le système de contrôle
ABB Ability™ System 800xA®. Spécialement conçue pour les brasseries, elle propose une bibliothèque de modèles et d'objets prêts à l'emploi et testés, facilement adaptables à leurs besoins spécifiques grâce à de nombreux paramètres.
Doté de fonctionnalités de traitement par lots conformes à la norme S88 et de la technologie
de contrôle avancé des procédés (APC), éprouvée dans de nombreux autres secteurs, ce système offre un haut niveau d'automatisation et d'intelligence. Des fonctions de diagnostic avancées, une prise en charge complète du NEP (Nettoyage en place), un éditeur de recettes et des opérations de parc de réservoirs ne sont que quelques exemples. De plus, grâce à un jumeau numérique, le processus de production peut être simulé et optimisé avant sa mise en production, contribuant ainsi à réduire les délais de commercialisation.
Grâce à son utilisation simple et intuitive, ABB Ability BeerMaker permet aux opérateurs de gérer leurs procédures d'exploitation préférées, dans une salle de contrôle ou sur des appareils mobiles pour les brasseries ou les malteries.
La solution de contrôle intelligent des procédés BeerMaker contribue à améliorer la sécurité et la qualité tout en optimisant la productivité, la fiabilité des procédés et l'efficacité opérationnelle. Améliorer dès aujourd'hui les performances et la consommation d'énergie vous permet d'atteindre vos objectifs de développement durable et de bâtir un avenir meilleur.