Moduły S900 zapewniają wszystkie kanały wejść i wyjść potrzebne do iskrobezpiecznego podłączania sygnałów polowych. Stgnały polowe są wzmacniane w każdym module funkcjonalnym S900, izolowane elektrycznie, a następnie przekazywane przez wewnętrzną magistrale szeregową. Interfejs komunikacyjny konwertuje przetworzone na standard cyfrowy sygnały tak, aby zaadaptować je do standardu protokołu PROFIBUS DPV1. Nadzorujący system zarządzania procesem, DCS lub SCADA, wykorzystuje iskrobezpiecznej magistrali polowej aby komunikować się z modułami.
Pojedyncza magistrala polowa wystarczy do konfiguracji indywidualnych węzłów sieci, cyklicznej wymiany danych, wszystkich usług acyklicznych i do komunikacji z urządzeniami polowymi kompatybilnymi ze standardem HART®. Wszystkie moduły funkcjonalne moga być łatwo i szybko wymieniane zarwno w fazie instalacji, jak i utrzymania ruchu. Moduły funkcjonalne i opcjonalnie redundatne interfejsy komunikacyjne systemów umiejscowionych w Strefie 1 mogą być usuwane i podłączane podczas pracy, bez zakłócania komunikacji pozostałych modułów. Tylko główne zasilanie modułów zasilających typu plug-in wymaga zwiększonego bezpieczeństwa EEx-e.
Zintegrowane mechanizmy wyłączające umożliwiają hotswap, co oznacza, że zasilacze mogą być wymieniane bez przerywania głownego obwodu zasilania. Ze względu małe wymagania przestrzenne, wytrzymałą konstrukcję i odporność na warunki środowiskowe, system modułów S900 jest najlepszym, opłacalnym rozwiązaniem do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem klasy 1 lub 2.