AC 800M Säkerhets-kontroller

AC 800M HI erbjuder en SIL3 TÜV certifierade kontrollmiljö för att kombinera säkerhet och affärskritisk processtyrning i en regulator utan att offra säkerheten integritet. När den är konfigurerad som en SIL1-2 systemet är AC800M Hl realiseras i en 1oo1D struktur genom att kombinera exekvering tillämpning i PM865 med diagnostiska och övervakningsfunktioner i SM811 ​​/ SM810. När den är konfigurerad som en SIL3 systemet är AC800M Hl realiseras i en 1oo2D struktur genom att exekvera program i både PM865 och SM811.

För inbäddade säkerhets- och styrapplikationer, alla funktioner / typer i standardbibliotek som kan användas i SIL klassificerade ansökan är märkta SIL2, SIL2 Restricted, SIL3 eller SIL3 begränsas. Inbäddade säkerhetsåtgärder förhindrar oavsiktlig nedbrytning av säkerhetsapplikationer. SIL urval aktiverar relevanta restriktioner och begränsningar, till exempel endast SIL markerade element som ska användas i SIL applikationer.

I SIL rankade applikationer, är det möjligt att välja mellan tre IEC 61131-3 språk, funktionsblockdiagram, strukturerad text, och Sequential Function Chart (endast SIL1-2). För icke-SIL applikationer, alla fem IEC 61131-3 språk är tillgängliga för användning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tools
Application
SIL3

AC800M Engineering

800xA: s objektorienterad ingenjörsmiljö med SIL-kompatibel funktionsbibliotek stöder effektivt hela säkerhets livscykel. Den 800xA ingenjörsmiljö innehåller skydd mot icke-SIL-kompatibla konfigurationer. När detta har skett som en säkerhets ansökan kommer ingenjörs systemet automatiskt begränsa användarkonfigurations val och kommer att förhindra nedladdning om SIL krav inte uppfylls.

En rad säkerhetsåtgärder vidtas både för nedladdningen och runtime miljö. Dessa åtgärder utgör en viktig del av mekanismen brandväggen för Embedded Control och säkerhet. CRC skydd på olika nivåer, dubbel kodgenerering med jämförelse och kompilator med förlängning är bara några exempel på de AC 800M HI inbäddade mekanismer brandväggs.

Specifikt ger System 800xA följande ytterligare åtgärder för säkerhet systemteknik:

IEC 61131-3 språkbruk
Åtkomstkontroll och omställning (kraft) kontroll
Ansökan förändring rapport
Bibliotek och lösningar Applikations

Programmeringsspråk
Funktion Blockdiagram (tillåtet för icke-SIL och SIL1-3)
Funktionsblock är ett grafiskt språk för att visa signal- och adta strömmar med hjälp av biblioteks-lagrad programvaruelement och anslutande signaler. Funktion blockera program är enkla att utveckla och, tack vare de resulterande grafiska diagram, också lätt att läsa.

Strukturerad text (tillåtet för icke-SIL och SIL1-3)
Strukturerad text (ST) är ett programmeringsspråk på hög nivå. Den har ett omfattande utbud av konstruktioner för uppdrag, funktionsanrop, uttryck, villkorssatser, iterationer, mm ST lämpar sig väl för att skriva avancerade, kompakta - men ändå lättförståe - program tack vare sin logiska och strukturerade layout. För SIL appications finns det vissa begränsningar enligt IEC 61131-3 (loopar, parallell exekvering och Retur är inte tillåtet).
Sekvensdiagram (tillåtet för icke-SIL och SIL 1-2)
Sekventiell funktionsdiagram (SFC) är ett grafiskt språk för att visa den sekventiella beteende av ett styrsystem. Det används för att definiera tids- och händelsestyrda kontrollsekvenser. En sekvens visas i flödesschemaform, med hjälp av steg, övergångar och selektionsnoder. Språket är rikligt lämpad för hantering av kontrolluppgifter som är sekventiella karaktär, det vill säga består av ett antal distinkta steg, var och en kräver ett antal som gör det möjligt ingångar där slutförande av föregående steg är vanligtvis en av dem.

Se mer information i användarhandboken 800xA - Säkerhet, Säkerhetshandboken

System 800xA includes a comprehensive library of standard reusable components that include extended automation entities such as faceplates, graphic elements, trends, document links, and alarm and events. In addition, ABB provides a broad family of industry specific libraries that contain pre-configured Control Modules, Function Blocks, and graphic elements. These pre-tested proven libraries significantly reduce the time required to engineer, test, and maintain control applications, while minimizing project risks.

With more than 30 years of experience in designing, implementing, and maintaining safety systems, ABB provides a wide range of field proven applications, including

  • Fire and Gas systems
  • Emergency and Process shutdown (ESD and PSD)
  • Interlock systems
  • Burner Management and Boiler Protection (BMS)
  • Critical Control
  • High Pressure Protection Systems (HIPPS)
  • Pipeline Protection systems (PPS)

Safety Libraries

Supervision Library

The Supervision library contains control module types for detector input, system control and monitoring, overview presentation and output handling. The modules are applicable for general detection systems as well as SIL applications. Certified for use in SIL2 marked applications.

SupervisionBasic Library

The SupervisonBasic library contains control module types for shutdown logic. Certified for use in SIL3 marked applications.

Burner Management Library (BMS)

The BMS library is TÜV certified and available for use with ABB or 3rd Party Process Control Systems.  It helps to reduce engineering efforts and improves operation and maintenance of Burner Management applications. The new Burner Management System library is suitable for different fuel types and contains TÜV certified SIL 3 capable functions blocks for complete control over the startup and operation of burners including control and monitoring of the ignition sequence, leak testing of valves and control of the air/fuel mixture and the fuel supply.

Fire&Gas Library

The Fire&Gas library contain control module types for monitoring and control of protection systems that are typically used in a Fire&Gas system. All modules can be used in SIL classified applications. The Fire&Gas library use types from the Supervision library. This means that when you use the Fire&Gas library, the Supervision library has to be connected as well. Certified for use in SIL2 marked applications.

Communication Library

The communication libraries contain funcion block types and control module types for reading and writing variables from one system to another. The communication library for use in safety system is called MMS Communication Library. The function block types are to be used for non-safety critical functions and the control modules are to be used for communication between SIL marked applications (a certified link). Certified for use in SIL2 or SIL3 marked applications.

See more details in the User Manual 800xA - Safety, Safety Manual

ABB's latest generation of safety systems, the SIL3 certified 800xA High Integrity, constitutes an integral part of ABB's flagship automation offering; System 800xA. The modular and scalable system features a market leading level of integration to the System 800xA process control system ensuring significant saving across all stages of the system lifecycle.

While 800xA High Integrity is clearly taking safety systems development one step further in terms of integration capabilities, it does also feature several, less easy to spot, new design features further augmenting its safety integrity. Among others the system utilizes embedded software and hardware diversity in the logic solver and I/O subsystem respectively, diverse execution paths ensures that it is virtually impossible for random failures to avoid detection.

800xA High Integrity is available in both Dual and Quad configurations, allowing end-users to tailor their safety system solutions to meet the specific requirements of each installation and optimize cost. Safety integrity is achieved regardless of configuration and 800xA High Integrity is SIL3 certified in both Dual and Quad configuration. For continuous processes 800xA High Integrity is available in Quad configuration enabling availability figures of >99.9999% to ensure minimum production upsets or interruptions.

Loading documents
Select region / language