Compact Pump

En kostnadseffektiv systemlösning för pumpstyrning

Compact Pump är en flexibel systemlösning med komplett funktionalitet för styrning av upp till fyra pumpar i en pumpstation eller i ett vatten- eller reningsverk.
Mjukvaruapplikationen Compact Pump kräver ingen programmering, utan konfigurationen sker enkelt via operatörspanelen.

Pumpstyrningen kan ske helt lokalt eller integrerat med ett överordnat system. Fjärrstyrning eller lokal styrning, via omkopplare eller panel.

  • Två hårdvarupaket tillgängliga:
    • xA45-800 är baserat på PLC AC800M, operatörspanel Panel 800 samt S800L I/O-enheter.
    • xA45-500 baserat på PLC AC500-eCo V3, operatörspanel CP607 samt AC500 standard I/O enhet.

Mer information och nedladdningar

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language