Compact Pump XA45-B&R

Baserat på B&R:s innovativa automationsplattform X20 och Automation Studio

Automation Studio

En integrerad utvecklingsmiljö som erbjuder:

  • Kompabilitet med IEC 61131-3 språken, CFC och ANSI C.
  • Objektorienterad programmering i C++.
  • Omfattande teknikbibliotek.
  • Kompakt design med exceptionellt platsbesparande formfaktor.
  • Komplett med pumpstyrningsprogram Compact Pump för styrning upp till 4 pumpar.

X20 och Automation Studio flyer
Ladda ner flyern för Compact Pump XA45-B&R

Paket XA45-B&R innehåller:

 Produkt  Materialnummer Beskrivning  Antal
 PLC  X20CP0410 X20 Compact-S CPU 166 MHz comp, Eth  1
 Mandatory Accessories CPU  X20BB53 X20 Compact-S CPU Base, RS485  1
 X20PS9600 X20 Compact-S Pwr Feed, 24V Bus Supply  1
 X20TB12 X20 standard terminal block 12x
(1 base module /IO-module/PS-module)
 1
 Panel  6PPT30.0702-20B T30 TFT WVGA 7.0 L/B 2x ETH 2x USB  1
 I/O  X20DI8371 X20 Digital 8xI, 24V, Sink, 1 Wire  2
 X20DO8322 X20 Digital 8xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.  2
 X20AI4322 X20 Analog 4xI, 0..20 mA, 12 Bit  1
 Mandatory Accessories I/O  X20BM11 X20 Bus Module with Power Bus connection
(1 base module /IO-module)
 5
 X20TB12 X20 standard terminal block 12x
(1 base module /IO-module/PS-module)
 5

Select region / language