ControlMaster盘式安装回路调节器

更直观、更易于操作并更加强大的新一代1/8、1/4以及1/2 DIN回路调节器

ControlMaster是一系列最先进的过程回路调节器,带有全彩TFT显示屏,为操作员提供清晰的过程指示,并且易于使用。ControlMaster能够灵活扩展其功能以便满足任何应用需求。

每个设备通过液晶显示屏提供广泛的过程状态显示。易于使用的用户界面提供了清晰的文字提示,使得安装、调试、操作非常方便快捷。适用于从基本到高级的各种应用,所提供的功能包括串级、前馈、自适应、预测和比例控制策略。前面板具有IP66及NEMA 4X环境防护等级,并且可选通信方式有以太网、RS485、 Modbus TCP/RTU以及web服务器的方式进行远程监控。
CM-Panel-mount-group

想了解更多产品和服务信息?

我们的产品

ControlMaster 应用和视频

Loading documents
Select region / language