Panel Builder

Panel Builder是一款界面友好的编程工具,用来组态Panel 800操作面板。基于被大家熟知的Microsoft® Windows® 环境下的直观菜单栏以及Windows® 媒体对象,可以为您提供易于理解和导航的应用接口。 
 
报警
 
对过程状态、生产数据、提示与报警信息提供更新速度、方向、颜色及背景色等多种选择。也可以通过功能键快捷的确认相应报警。支持远程访问报警、文字报表、趋势数据及配方等关键信息,另外也能够将上述信息通过电子邮件和短信发送给相关人员。
 
驱动
 
支持超过50种以上的控制器及自动化设备的通信驱动。
 
多语言切换 „
Panel 800能够支持各种不同语言。此外,能够在运行过程中更换显示语言,例如,标签名等。Panel Builder编程工具目前支持七种语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文及繁体中文。

预定义对象
提供700种图标,包含超过400种矢量图标,用来创建整个流程画面,满足复杂应用的需求。您也可以修改这些对象或创建新的对象。

SD 存储卡备份
 
通过操作面板内置的SD存储卡备份项目和数据,能够减少停机时间。定时或循环备份数据能够使数值总是保持最新,并且易于在故障后进行恢复。此外,SD卡也能够用来从一个操作面板向另一个面板传输数据(也可以使用优盘)。 
 

 

想了解更多产品和服务信息?

更多操作面板工具


远程访问工具(RAV)

远程访问工具是一个高效的程序用来远程访问和控制操作面板,RAV存在于Panel Builder光盘,但需要独立安装。

自动驱动更新

Panel Builder 800有一个自动驱动更新的工具。Panel Builder 800能够自动检测新的驱动更新,然后自动下载并安装该文件。如果没有连接到互联网,则可以通过手动安装驱动。

镜像加载器

该应用用来通过PC机将系统程序下载到操作面板。镜像加载器保存在安装光盘中。

演示及用户向导

Loading documents