我的控制系统

面向系统用户,操作员和工程师的一个安全的ABB控制系统的门户网站。

通过讯问网络,你可以在MCS上下载文件和软件更新,防止最新的恶意软件,系统诊断和维护工具,培训模块。

通过MCS,可以随时检查已装机系统的软件状态,快速访问所有安全报告,警报或产品文件。只有不断加强你的控制系统,更新软件,才能提高系统性能。

“我的控制系统”平台的访问权限

未注册的客户

已注册的客户

ABB 员工

我的控制系统里有什么?

我的控制系统是一个有价值的信息库,用于维护和增强控制系统,对于经常问的问题,有现成的答案,从而减少了寻找信息花费和缩短软件交货时间。

自动化哨兵计划用户使用我的控制系统的功能和好处:

  • 软件下载,访问补丁,服务包,新的软件版本
  • 我的产品文档(用户手册、数据表、产品更新)
  • 系统运行状态报告:检查控制系统健康、性能和验证软件的所有状态参数
  • 网络安全保障:验证结果和可下载合格的第三方安全更新/McAfee ePO /800xA系统Symantec定义文件

    订购以下服务有优惠:

  • 网络培训:以网络为基础的维护培训,结合实时问题和回答课程
  • 网络技术讲座:面积高级用户,以技术为主题的实时、互动网络课程
  • 系统体检报告:对系统性能进行高级诊断分析,以快速缩小控制系统性能差异
  • 800xA健康体检报告:对800XA系统进行详细而全面的检验,并给出详细的评估结果


非自动哨兵计划用户在我的控制系统里可使用的功能:

  • 欢迎页面
  • 系统详性页面
  • 我的系统授权/自动化哨兵计划状态
  • ABB的联系信息
  • 我的安全报告/我的产品警报
  • 我的培训课程
  • 网络安全相关的信息,建议和下载

    了解更多特色

    我们的产品

    了解相关的服务

    Loading documents
    Select region / language