Kybernetická bezpečnost

Efektivní kybernetická bezpečnost se zaměřuje na řízení rizik tím, že snižuje pravděpodobnost, že k incidentu vůbec dojde. A jako někdo, kdo je zodpovědný za ochranu své organizace, velmi dobře víte, čemu čelíte:

  • Denně je detekováno přibližně 350 000 nových škodlivých programů, které se přidávají k více než 1,2 miliardě známých typů malwaru.
  • Zhruba 81 % bezpečnostních ředitelů (CISO) v energetickém sektoru zaznamenalo za posledních 12 měsíců výrazný nárůst útoků.

Aktuality

cyber

Jak může jedno jediné kliknutí zastavit výrobu nebo ohrozit provoz?

 

Příběh o tom, proč kyberbezpečnost dávno není jen IT problém, sepsala naše specialistka na kybernetickou bezpečnost Renáta Pešinová.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetický útok není sci-fi. Je to reálné riziko pro každý průmyslový závod.

Kybernetické hrozby byly kdysi spojovány především s útoky na banky nebo vládní servery. Dnes se stále častěji stávají cíli výrobní závody a kritická infrastruktura. Jediný slabý článek stačí k zastavení celé továrny. Útočníci jsou stále sofistikovanější i v oblasti průmyslu, bezpečnostní incident dnes už není jen noční můrou, ale spíše otázkou času.

Kybernetická bezpečnost
Data Center with ABB Panel

Průmyslová kybernetická bezpečnost ≠ IT bezpečnost aneb webinář AUEN ABB přinesl jasné odpovědi

2. října 2025 proběhl odborný webinář ABB zaměřený na rozdíly mezi IT a OT (průmyslovou) bezpečností. Akce se konala pod hlavičkou divize Automatizace (AUEN) a přilákala desítky účastníků z průmyslu, energetiky i veřejného sektoru.

 

Přečtěte si krátký report a zjistě v čem se průmyslová kybernetická bezpečnost liší od IT bezpečnosti a proč se je pro vaši společnost tak důležitá.

Cyber security

EU Směrnice NIS2

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2 (NIS2) je legislativa, jejímž cílem je vytvořit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti napříč členskými státy Evropské unie. Zde najdete to, co potřebujete vědět, abyste směrnici úspěšně splnili a jak Vám ABB může na této cestě pomoci.

 

Cyber security
Select region / language