Select Language
  • čeština
  • English
Dorota_Jaskova_w

Dorota

„Součástí ABB jsem od února 2020. Předtím jsem pracovala v cestovní kanceláři a chtěla jsem změnu. V ABB zrovna hledali Junior Recruitera bez nutnosti praxe, a to mě velmi nadchlo. Byla to příležitost, jak získat zkušenosti v novém oboru a ve velké zahraniční společnosti."

Na jakou pozici jsi do ABB nastoupila a jaké byly tvé první dny ve společnosti?

Nastoupila jsem na pozici Junior Recruiter. První dva dny mě čekala úvodní školení pro nováčky, kde jsem získala všechny základní informace, abych se dokázala orientovat ve společnosti. Po dvou dnech jsem se začala zaučovat přímo na agendu v HR. Pro nováčka je vždy těžké nastoupit do nového a neznámého prostředí, ale všichni byli přátelští a pomohli mi se velmi rychle adaptovat.

Co je tvou náplní práce?

 

Má náplň práce se každý rok měnila. Nastoupila jsem na pozici Junior Recruiter, kdy jsem pomáhala náborářům s náborem nových zaměstnanců. Po roce jsem dostala příležitost pracovat jako Recruiter a na této pozici jsem byla odpovědná za nábor nových zaměstnanců do Operačního centra Evropa společnosti ABB. Nedílnou součástí práce recruitera je práce s aktivními i pasivními profily kandidátů skrze pracovní portály, telefonický screening a účast na výběrových řízeních. S tím souvisí pravidelná komunikace jak s uchazeči, tak s hiring manažery, tvorba pracovních inzerátů, pravidelné meetingy, reporting či pre-boarding nových zaměstnanců. Součástí mé práce byl také HR marketing a s tím spojená účast na veletrzích karierních příležitostí.

Po roce a půl se objevila příležitost přihlásit se na pozici HR Generalist. Jednalo se o úplně odlišnou náplň práce, ale velmi mě to lákalo. Prošla jsem interním výběrovým řízením a tuto pozici získala. Ze začátku to pro mě byla velká výzva a náročné období. Mám na starosti péči o zaměstnance a pomáhám také manažerům s jejich požadavky a při řešení různých pracovně-právních problémů (nástupy, výstupy, organizační změny, pracovně-právní dokumentace, reporting apod.). Tato práce je velmi komplexní a je potřeba se orientovat v Zákoníku práce. Na druhou stranu je to práce poměrně různorodá a velmi mě naplňuje. 


Jaký byl moment v ABB, kdy to nešlo úplně dle tvých představ?

Vybavuji si pár složitějších situací, kdy práce nejde úplně podle našich představ. Například v době, kdy byla potřeba náboru vyššího počtu nových zaměstnanců v krátkém časovém horizontu. Také mé začátky na pozici HR Generalist byly velmi náročné. V takových chvílích se snažím úkoly prioritizovat, dokázat si poradit s jakoukoliv situací a myslet pozitivně – jsou to výzvy, které nás posunují dál.

AdobeStock_423950474-Small
AdobeStock_281148366-Medium

Co je tvým hnacím motorem pro práci v ABB a jak dobíjíš baterky po pracovní době? Daří se ti skloubit práci a volnočasové aktivity?

Má práce mě velmi baví a jsem ráda, že se mohu neustále učit něco nového. Navíc na HR máme skvělý kolektiv a občas trávíme společný čas i mimo kancelář. Mám ráda sport a svůj volný čas se snažím trávit aktivně (pěší turistika, jízda na kole, inline brusle, jumping). Velmi ráda také cestuji a poznávám nová místa a odlišnou kulturu.

Díky tomu, že ABB nabízí možnost práce z domu a flexibilní pracovní dobu, daří se mi dobře skloubit osobní a pracovní život. Myslím si, že work-life balance v ABB funguje velmi dobře.

Jaké jsou podle tebe klíčové faktory pro to být spokojený v práci?

Nesmírně důležitý je kolektiv a celková atmosféra na pracovišti. Myslím si, že firemní kultura v ABB je na dobré úrovni.

Pokud bys měl vybrat jednu tvoji vlastnost, která ti v úspěšném působení v ABB nejvíce pomáhá, která to je? Dokážeš konkrétně popsat, jak ji v praxi využíváš?

Jednoznačně je to má vytrvalost, navíc jsem dost precizní při plnění úkolů. Díky těmto vlastnostem se mi například podařilo dokončit kombinované magisterské studium na VŠ při práci na plný úvazek v ABB. Právě ABB je jedna z mála firem, která umožňuje skloubit práci a studium i díky flexibilní pracovní době a možnosti práce z domu.

Máš nějakou radu pro uchazeče, kteří chtějí najít práci podle svých představ?

Rozhodně je důležité se nebát a přijmout výzvy, které nás v životě potkají. ABB je skvělá firma, která dává příležitosti i absolventům bez praxe a umožňuje jim osobní i kariérní rozvoj.

Select region / language