Naším hlavním cílem je podpora nízkouhlíkové společnosti. Snažíme se snižovat emise skleníkových plynů v našich provozech, spolupracujeme s dodavateli na snížení jejich emisí a pomáháme našim zákazníkům snižovat a předcházet emisím pomocí našich produktů, řešení a služeb.

V souladu se standardem Net-Zero iniciativy SBTi schválila SBTi v červnu 2024 naše cíle na roky 2030 a 2050, v rozsahu 1, 2 a 3.  To je v souladu s naším postavením signatáře SBTi, kde v rámci Business Ambition jde o snahu nepřekročit hranici globálního oteplení o více jak 1,5°C. 

Cíle

V rozsahu 1 a 2 snížení emisí skleníkových plynů o 80% do roku 2030 (v porovnání s rokem 2019)

V rozsahu 1 a 2 snížení emisí skleníkových plynů o 80% do roku 2050

V rozsahu 3 snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 25% (v porovnání s rokem 2022)

V rozsahu 3 snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 90% (v porovnání s rokem 2022)

Spolu s dodavateli spolupracujeme na snižování emisí. V našem dodavatelském řetězci věnujeme velkou pozornost používání dopravních možností s nižšími emisemi uhlíku, materiálů s obnovitelným nebo recyklovaným obsahem a inovativních materiálů, které váží méně, ale poskytují srovnatelnou kvalitu a výkon.

Ve snaze dosáhnout snížení provozních emisí skleníkových plynů o 80% do roku 2030 jsme se také zavázali k realizaci tří iniciativ klimatické skupiny (Cliate Group) globálních společností do roku 2030, a to:

  • Elektrifikovat celý náš vozový park (EV100)
  • Pokrýt 100% naší elektrické spotřeby z obnovitelných zdrojů energie (RE100)
  • Zlepšit energetickou účinnost a produktivitu ve všech našich provozních činnostech (EP100)

Postup

78% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1 a 2 v roce 2024 v porovnání s výchozím stavem v roce 2019

8% snížení emisí v rozsahu 3 v roce 2024 oproti roku 2022

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů

Elektřina z obnovitelných zdrojů v letech - infografika

Celková spotřeba energie a celkové emise skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1 a 2

Graf Celková spotřeba energie a celkové emise skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1 a 2

Při výpočtu množství emisí, jejichž tvorbě v provozovnách našich zákazníků je možno se vyhnout, se řídíme nejnovějšími směrnicemi Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD). Naše technologie umožňují zamezit vzniku emisí v průmyslu, dopravě, budovách, datových centrech a dalších oblastech.

Ambice

Umožnit zákazníkům, aby ušetřili 600 Mt emisí skleníkových plynů po celou dobu životnosti produktů ABB prodaných v letech 2022-2030.

Aktualizace

V roce 2024 bylo zabráněno 66 Mt emisí skleníkových plynů napříč průmyslem, dopravou, budovami, datovými centry a dalšími oblastmi.

Snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu do roku 2030 - graf

Prohlášení o udržitelnosti ABB 2024

Přečtěte si víc o tom, jak jsme pokročili směrem k nízkouhlíkové společnosti.

Prohlášení o udržitelnosti (PDF)

ABB v akci

Více o naší strategii udržitelnosti

Select region / language