Ve snaze zachovat zdroje Země pro budoucí generace přecházíme na tzv. cirkulární modely, které eliminují odpady, a udržují produkty a materiály co nejdéle v provozu. Náš přístup k oběhovému hospodářství zahrnuje všechny fáze životního cyklu výrobku, od návrhu a zajišťování zdrojů, přes výrobu a používání, až po odpovědné zacházení po skončení životnosti.

Poněvadž chceme poskytnout podporu našim zákazníkům při plnění jejich závazků v oblasti oběhového hospodářství, máme pro ně k dispozici řešení a služby zaměřené na modernizaci (retrofit), zpětný odběr a recyklaci. Tato řešení a služby jim prodlouží, či dokonce dají druhý život našim výrobkům. Mezi příklady patří recyklace velkých motorů, či retrofit větrných elektráren, lodí a robotů. Díky této naší podpoře je zákazník schopen udržet déle v chodu a co nejefektivněji provozovat některé ze svých nejsložitějších a nejdůležitějších celosvětových infrastrukturních projektů.

Náš přístup k oběhovému hospodářství posuzujeme na základě nejnovějšího vývoje právních předpisů a klíčových norem udržitelnosti, které se týkají cirkulární ekonomie a výkonnosti výrobků.

Cíl

Odesílat nulové množství odpadů na skládky a současně do roku 2030 zredukovat množství vytvářeného odpadu

Naším cílem je, aby tam, kde je to v souladu s místními podmínkami a předpisy, nebyl od roku 2030 na skládky deponován již žádný odpad z našich vlastních provozů.  Zároveň dále rozvíjíme naše schopnosti předcházet vzniku odpadů.

Pokrok

Žádný nebezpečný odpad na skládky

Graf snižování odpadu na skládky v letech

Cíl

Pokrýt alespoň 80 % produktů a řešení ABB naším přístupem k cirkularitě do roku 2030.

Náš přístup k cirkularitě zahrnuje celopodnikové úsilí o řešení rizik a příležitostí souvisejících s využíváním zdrojů. Stanovuje jasnou sadu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které odpovídají každé fázi životního cyklu produktu: od návrhu a získávání zdrojů po výrobu produktu; od optimalizované fáze používání po odpovědné ukončení životnosti.

ABB přístup k cirkulární ekonomice

Schema na téma cirkulární ekonomika

Pokrok

Na konci roku 2024 jsme zhodnotili 41 % portfolia produktů a řešení ABB.

Skóre cirkularity bude vypočítáno, jakmile bude posouzena reprezentativní část portfolia.

Prohlášení o udržitelnosti ABB 2024

Přečtěte si více o našem pokroku v oblasti ochrany zdrojů v našem nejnovějším prohlášení o udržitelnosti.

Prohlášení o udržitelnosti (PDF)

Pomáháme společnosti chránit zdroje

V ABB využíváme špičkové technologie, abychom zákazníkům pomohli stát se udržitelnějšími.

ABB v akci

Více o naší strategii udržitelnosti

Select region / language