Veri Merkezi Uzmanı Günü 2018 - Dallas

Akıllı veriler akıllı güce ihtiyaç duyar

DC Landscape banner

Ücretsiz teknik seminer için ABB'ye katılın

Veri merkezi endüstrisi dördüncü sanayi devriminin ön saflarında yer almakta olup, kullanılabilirlik ve verimlilik talepleri tüm zamanların en yüksek seviyesindedir.
Güvenilir, esnek ve güvenli işlemler sağlayan kritik görev teknolojisine ve çözümlerine ihtiyacınız var.

Üzerinde durulacak konulardan bazıları: 
  • Akıllı cihazlar ve yeni iletişim stratejilerini kullanarak maliyet, kurulum ve bakım sürelerinin azaltılması.
  • Trafo, UPS ve anahtarlama teknolojilerindeki yeniliklerle esneklik ve güvenilirliği arttırma.
  • Trafo merkezini, şebeke entegrasyonunu ve e-house tasarımı ve uygulamasını içeren zamanında ve doğru bütçede sistem tasarımı.
  • Basitleştirilmiş kontrol ve otomasyon sistemleri ile sürekli optimizasyon sağlayın ve daha derin görünürlük elde edin.

Her eğitim saati için Sürekli Eğitim Birimleri (CEU) sunulacaktır. 

Detaylar

NeredeTop Golf, The Colony
3760 Blair Oaks Dr
The Colony, TX 75056
Ne Zaman22 Şubat 2018, 9:00 - 18:30




Geçici Gündem

8:30 Kahvaltı & Giriş 
09:00 Karşılama ve giriş - Brian Davis, Veri Merkezi Endüstri Segment Lideri, Kuzey Amerika
09:15 Açılış oturumu: Yerel veri merkezi güncellemesi – Bo Bond, Genel Müdür, JL
9:45 IOT’den yararlanmak: Veri merkezi operasyonlarının geleceği – Dave Sterlace, Veri Merkezi Teknolojisi Global Başkanı
10:15 Endüstrileşmiş altyapıdan yararlanarak sürekli optimizasyon ve operasyonel anlayış  –Rich Ungar, İşkolu Yöneticisi, Veri Merkezi Otomasyonu
10:45  Mola
11:00 Dijital cihazlar ve IEC 61850 uyumlu yenilikler – Don Elliott, Ürün Müdürü, Orta Gerilim
11:30 Zamanında ve bütçeye göre trafo merkezi sistem tasarımı
12:00 Öğle Yemeği
1:30 Trafo güvenilirliği: Trafo Korumasını Değerlendirme – Jamie Ritter, Kanal Yöneticisi, Kuru Tip Trafolar
2:00 Veri merkezinde modülerliğin faydaları – UPS vaka çalışması – Joergen Madsen, İş Geliştirme Direktörü, güç koruması
2:30 Acil Durum Aydınlatması: Akıllı Tasarım – Tom Armor, Bölge Satış Müdürü, Acil Durum Aydınlatması, ABB
3:00 Soru Cevap 
3:30-6:30 Top Golf












Select region / language