随着 IoT,5G,工业 4.0 的部署展开,除了大型数据中心外,也需求大量靠近用户侧的低延时边缘小型数据中心,规模小但数量会越来越多。如果您是一名配电设计师,需要为众多的边缘小型数据中心进行配电设计,一套高效实用的解决方案工具将会大幅度提升您的工作效率。
《ABB 边缘小型数据中心配电设计》白皮书正是这样的解决方案,它直接告诉您如何使用技术领先的解决方案进行边缘小型数据中心配电和监控系统的设计,更重要的是,ABB 的解决方案通过数字化电气解决方案,更快进行部署,让您设计的数据中心可以轻松达成节约能源与成本的效果。
《ABB边缘小型数据中心配电设计》白皮书为这类数据中心提供一个完整的低压配电示例,包括配电系统单线图和数字化连接的 EDCS 接线图,来为数据中心配电设计师提供支持,如果需要我们还可以为您提供 AutocAD 的 DWG 版本的图纸,使用更加方案,该 2N 设计已获得 Uptime Tier IV 的确认。 同时ABB特别为边缘小型数据中心设计的解决方案,通过模块化设计,增强灵活性,以便分步实施,并且可以节约空间。
ABB 数据中心解决方案,可以 10 分钟连接 ABB ABILITY 云服务,先进的数字化技术,在保证用电可靠连续性的同时,轻松达成节约能源、降低运维成本的高效电能管理。 PUE 趋势:节能
ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案 使客户能够对 Emax 2 空气断路器 从基于计划的例行维护转变为基于实际状态的维护,从而优化了运行条件。 ABB 预测性维护算法允许用户远程监控电源系统的运行状况并提供预测性维护分析,从而使维护变得更智能,更快捷,更便宜,从而仅在必要时进行服务。 预测行维护:降低运维成本
欢迎浏览和下载《ABB边缘小型数据中心配电设计》白皮书
数据中心行业网站
ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案