Home / Über uns / Unsere Geschäftsbereiche / Automation / Service / Reparatur und Aufwertung

Optimale Leistungspalette

Die Leistungspalette der optimal ausge­statteten Werkstätten von ABB reicht von der Werks­reparatur über den Einbau von Austauschkomponen­ten bis zur Abwicklung von Eilreparaturen. Für länger andauernde Reparaturen bietet ABB Leihgeräte, um die Anlage auch weiter betreiben zu können. 
Für Analysentechnik besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Abholservice der Geräte in Anspruch zu nehmen.

Das in den Werkstätten vorhandene Know-how zu aktuellen und allen älteren Produkten, einschließlich ausgewählter Third-Party-Produkte, sichert dem Anwender schnellste Problemlösungen.

Die Werkstätten sind zertifiziert nach:

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • OHSAS 18001

Refurbishment Austausch Reparatur Prüfung

Ob refurbishte Baugruppe, Reparatur oder Prüfung, in der ABB Servicewerkstatt werden sämtliche Ersatzteile einer detaillierten Funktionsprüfung unterzogen.

Für Sie als Anlagenbetreiberergeben ich daraus folgende Vorteile:

  • Sie können sicher sein, dass die von uns gelieferten Ersatzteile funktionstüchtig sind.
  • Nach einer Reparatur, Prüfung, Austausch oder der Lieferung einer refurbishten Baugruppe erhalten Sie von ABB eine Gewährleistung von (je nach Produkt) sechs Monaten bis ein Jahr auf die jeweiligen Ersatzteile.
  • Nahezu sämtliche Dienstleistungen und Ersatzteillieferungen erfolgen zu Festpreisen.  

Betreuung von Geräten und Komponenten während des gesamten Life Cycles und mit gesonderter Vereinbarung auch darüber hinaus.

Informationsmaterial

Select region / language