batchinsights_402341877_retouched

Erweiterte Chargenanalyse und -überwachung, ergänzt durch Analysetechnologien für große Datenmengen

Zur Maximierung des Gewinnpotenzials bei Prozessabläufen ist eine wiederholbare, hohe Qualität unerlässlich. Vor allem in der chemischen und pharmazeutischen Verarbeitung sind Chargenverwaltungssysteme entscheidend für die Gewährleistung einer zuverlässigen Qualität in allen Prozessen.

ABB Ability™ BatchInsight ermöglicht es Kunden, Auffälligkeiten in Chargenprozessen früher zu erkennen. Es vereint Softwarelösungen in einem einzigen Tool, das von ABB Advanced Services unterstützt wird. ABB Ability™ BatchInsight unterstützt Prozessspezialisten und Kontrollsystembetreiber bei ihrer zeitaufwändigen Arbeit, indem es automatisch und effizient Analysen auf Chargenebene durchführt, um Auffälligkeiten zu erkennen und zu beheben.

Sie möchten mehr über ABB Ability™ BatchInsight erfahren?

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

Ihre Herausforderung

Welche Chargen sind fehlerhaft? Haben Sie ein Qualitätsproblem oder ein Problem mit der Zykluszeit? Wann ist der Fehler aufgetreten? Was sind die besten Methoden, um die Qualität der Produktion sicherzustellen? Wenn es darum geht, eine gleichbleibende Qualität in Prozessabläufen zu gewährleisten, gibt es eine Reihe von Herausforderungen.

troubleshoot_picto
monitoring_picto
insights_picto
slow creeping_picto
knowledge_picto

Fehlerbehebung und schnelles Auffinden der Ursachen

Überwachung mehrerer Variablen mit dynamischen Interaktionen

Gewinnung echter Erkenntnisse aus Terabytes an gesammelten Prozessdaten

Identifizierung des fortschreitenden Rückgangs von Anlagen

Wissenserhalt in Zeiten des demografischen Wandels

ABB Ability™ BatchInsight ist ideal für vertikale Integrationsprojekte, da es DCS und MES/ERP für die domänenspezifische Datenkonsolidierung und -verarbeitung aus verschiedenen Datenquellen verbindet. Es kombiniert webbasierte Chargenanalyse-Tools mit intelligenter Visualisierung (und fortschrittlichen statistischen Algorithmen), um die Ursachenanalyse effizienter zu gestalten.

Erkennen und korrigieren Sie Auffälligkeiten frühzeitig in Ihrer Chargenproduktion

  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Abläufe, indem Sie Analysen auf Chargenebene automatisch und effizient durchführen

  • Korrigieren Sie Auffälligkeiten früher mit einer Analyse auf Zeitebene, die den Zeitpunkt des Auftretens der Abweichung erkennt und die Prozessvariablen isoliert, die zu der Prozess- oder Betriebsabweichung beigetragen haben

  • Gewinnen Sie automatisch die Erkenntnisse, die Sie für wirksame und rechtzeitige

  • Korrekturmaßnahmen benötigen Verbessern Sie die Produktionseffizienz

  • Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten

Features

ABB Ability™ BatchInsight konsolidiert alle Chargenverwaltungs-Anwendungen in einem einzigen, benutzerfreundlichen Tool.

batchinsight_picto
batchanalysis_picto
batchmodeling_picto
batchmonitoring_picto
advanced services_picto

BatchInsight Datahub


Konsolidiert alle gesammelten Daten in einem Informationsspeicher

  • Konsolidierung und Logik mehrerer

    Datenquellen

  • Vorverarbeitung von großen Datenmengen für die Analyse und Überwachung Verwaltung und Speicherung von Chargenkennzeichnungen, Modellen und KPIs

Batch Analysis


Erweitert die klassischen Datenbanken mit Prozessdatenverläufen durch die Kombination von Chargen-/Rezepturdaten und Prozesstrenddaten, um eine ganzheitliche/umfassende Analyse für die Serienproduktion zu liefern

  • Process variable view
  • Ansicht der Prozessvariablen
  • Ansicht der Dauer
  • Gantt-Ansicht

  • Ansicht der Chargenparameter

  • Ansicht der Auslastung der Chargengeräte

Batch Modelling


Effiziente Chargenmodellierung für Hunderte von Rezepten und Produkten
  • Datengesteuerte Erstellung und Überprüfung von Chargenmodellen unter Verwendung variantenreicher Algorithmen Chargenmodell-Verwaltungssystem
  • Ursachenanalyse mithilfe eines Chargenmodells


Batch Monitoring


Erstellt Online-Überwachungsvorlagen unter Verwendung des im Rahmen des Chargen-Modellings erstellten Modells
  • Ermöglicht Überwachung in Echtzeit
  • Chargenzykluszeitüberwachung
  • Einzelner Prozessvariablenüberwachung (Golden Batch Monitor)
  • Multivariate Überwachung Integration in DCS HMI

ABB Advanced Services


Erweiterte Dienstleistungen von ABB-Experten

  • ABB bietet erweiterte Dienstleistungen an, die einen Experten bereitstellen, der bei der Datenverarbeitung und Prozessanalyse hilft und eine maßgeschneiderte Überwachung erstellt
  • BatchInsight-Praxisschulung und Chargenmodellierung auf der Grundlage Anwendungsfällen, die der Kunde vordefiniert hat

Batch Analysis - Parameteransicht

Batch Analysis - PV View
Ursachenanalyse von Mengenabweichungen

Vergleicht schnell mehrere Chargen, um Auffälligkeiten im Chargenprozess zu erkennen

Batch Analysis - Daueransicht

Batch Analysis - Duration View
Reduzierung der Zykluszeit

Vergleicht schnell mehrere Chargen, um verzögerte Abläufe und abnormale Leerlaufzeiten zu erkennen

Batch Analysis - Gantt Ansicht 

Batch Analysis - Gantt View
Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten

Schneller Vergleich mehrerer Chargen im Gantt-Diagramm mit Drill-Down verschiedener Rezeptebenen

Batch Analysis - Parameteransicht

Batch Analysis - Parameter View
Finden Sie die optimalen Einstellungen für die Serienproduktion

Untersuchung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen den Chargen hinsichtlich der Chargenparameter

Batch Modeling

Batch Modeling
Effiziente und intuitive Chargenmodellierung

Datengesteuertes Chargenmodell für die Ursachenanalyse (RCA) und Online-Chargenüberwachung

Online Batch Monitor

Online Batch Monitor
Erkennen und korrigieren Prozesse Auffälligkeiten frühzeitig in Ihren Chargenprozessen

unter Verwendung statistischer Chargenmodelle, einfache Integration in DCS

Download

Loading documents
Select region / language