Zertifikate

Erfolgreiche Weiterentwicklung und Rezertifizierung aller Managementsysteme bei der ABB AG – STOTZ-KONTAKT

Die ABB AG – STOTZ-KONTAKT liefert qualitativ hochwertige Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Hierzu ist es erforderlich, auch die Managementsysteme kontinuierlich weiterzuentwickeln und international zu benchmarken. Seit 1992 ist unser Qualitätsmanagementsystem zertifiziert und erfüllt heute als integriertes Management System die Forderungen der DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001, DIN EN ISO 50001 und ISO 22163. Jährliche Überwachungsaudits garantieren die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung des integrierten Managementsystems. Im Oktober 2024 konnten alle Managementsysteme für Qualität, Umwelt, Arbeits-/Gesundheitsschutz und Energie erfolgreich rezertifiziert werden.

Diese umfassenden Zertifizierungsmaßnahmen sind der Motor für die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung unserer Managementsysteme und deren Prozesse. So steht für uns bei allen Optimierungen und Weiterentwicklungen stets der Kundenfokus im Mittelpunkt.

Downloads

Zertifikat ISO 9001

Zertifikat ISO 45001

Zertifikat ISO 50001

Zertifikat ISO 14001

Zertifikat IRIS (International Railway Industry Standard)

ATEX- / IECEx - Zertifikate



Select region / language