Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om ABB's lampeudtag.


1. Må lampeudtaget monteres i forfradåser?


Ja, det er helt OK at installere lampeudtaget i en forfradåse, hvis dåsen og lampeudtaget er godkendt til brug sammen. Lampeudtaget er både testet med vores egne forfradåser og en række andre forfradåser. Det drejer sig om Europa-dåser, PL-dåser og vores egen Hafobox-serie.

TIP! I installationsvejledningen kan du få et komplet overblik over de dåser, lampeudtaget er godkendt med.




2. Kan jeg bruge lampeudtaget til udskiftning?


Sagtens. Lampeudtaget er designet, så det passer perfekt i både forfradåser og traditionelle loftsdåser. Uanset om opgaven er nybyggeri, renovering eller udskiftning, så passer lampeudtaget til formålet.

TIP! Der følger selvfølgelig skruer med, så du ikke mangler noget, hvis du bruger lampeudtaget i traditionelle loftsdåser.




timeline (0-00-41-00) 300x168

3. Hvor tung en lampe må jeg hænge op?


Når du bruger en af de godkendte dåser, kan du hænge op til 5 kg direkte i lampeudtaget. Lampeudtagets bæreevne er testet og godkendt til brug sammen med en række af landets mest benyttede dåser.

Lampeudtaget og de godkendte dåser er testet grundigt, så vi er helt sikre på, at kombinationen kan bære en vægt på op til 5 kg som standard. 

TIP! Ofte er lampeledningen det svageste led, og det kan være nødvendigt at hænge lampen i en kæde eller wire. Til den type opgaver findes der et lille hul i lampeudtagets midte, hvor du kan skrue en krog i med 3,5mm gevind. Husk, at den samlede vægt ikke må overstige 5 kg.

OBS! Husk, at det er dit ansvar som elektriker at sikre, at den samlede konstruktion kan bære vægten. Er lampen meget tung eller loftkonstruktionen svag, kan du flytte vægtbelastningen fra lampeudtaget over til den faste konstruktion ved at bore en kraftig krog direkte op i betonloftet over det nedhængte loft.




4. Hvorfor har lampeudtaget skrueklemmer?


Vi er selv elektrikere og ved, at der ofte er behov for at samle en masse ledninger i lampeudtaget. Derfor er alle tilslutningsklemmerne med skruer, så du – modsat fjederklemmer – ikke er begrænset til et vist antal ledninger. Samtidig gør skrueklemmerne det meget nemmere at få en ledning ud igen, og som en ekstra bonus undgår du, at dine kunder ødelægger klemmerne, når de selv hænger lamper op.

TIP! Alle skruerne har TX10-kærv, så du behøver kun at tage én skruetrækker op af lommen.




Skrueklemmer

5. Hvordan aflastes lampeledningen?


Lampens ledning (eller ledninger) føres ind under aflastningen, der ved et let tryk, holder ledningen på plads, indtil du er klar til spænde den skrue, der afslutter fastgørelsen.

TIP! I installationsvejledningen finder du en række illustrationer, der tydeligt viser, hvordan du gør.  




timeline (0-00-42-26) 300x168

6. Hvor mange ledninger må der maksimalt være i klemmerne?


Udover de fysiske er der ikke nogle begrænsninger for hvor mange ledninger, der kan tilsluttes. Bare sørg for, at skruerne er spændt ordentligt 1,2 mm.




timeline (0-00-42-26) 300x168

7. Hvad gør jeg, når lampeledningen kommer fra siden og ikke fra midten?


Du bestemmer selv, om lampeledningen skal ud i midten eller i siden. Der er nemlig én udgang i centrum og fire udskæringsblanketter langs kanten. Alle med plads til to ledninger.

TIP! Der følger en lille prop med, så du kan blænde centerudgangen af på en pæn måde, hvis du vælger at føre ledningen ud af sideåbningerne.




Tung lampe 390x146

8. Hvorfor er lampeudtaget større end normalt?


Lampeudtaget er 97 mm i diameter og altså en anelse større end dem, vi er vant til. Det har vi gjort for at opnå en pæn afslutning, uanset hvilken af de godkendte dåser der bruges.

Desuden kan den ekstra diameter være en fordel i ældre bygninger, hvor loftsmaterialet omkring dåsen er porøst og derfor kan kræve en større krave til at dække hullet.




9. I nogle installationer er der krav om lufttætte dåser?


Lufttætte elinstallationer er prikken over i’et i boliger, hvor der stræbes efter maksimal energibesparelse. Hvis du bruger lampeudtaget sammen med en af vores Hafobox forfradåser, kan du nemt og hurtigt gøre installationen både lyd- og lufttæt. 

Den lufttætte ”muffinform” er formstøbt efter forfradåsen og kan isættes, efter dåsen er monteret. Det gør det altså muligt at bruge den samme dåse overalt og så ”tilføje” ekstra egenskaber de steder, hvor det er nødvendigt. 

TIP! Der findes også en brandtæt membran til Hafobox forfradåserne. Den giver et ekstra lag af sikkerhed og sikrer, at konstruktionen kan gøres både lydtæt, lufttæt og brandsikker.


Tilbage

Select region / language