Samostatné moduly měniče ACS800-04
Přizpůsobení se potřebám sestavy vaší skříně
Využívá minimální prostor ve vaší skříni a maximalizuje vaši flexibilitu. Samostatné moduly měničů jsou optimalizovány pro potřeby montáže do skříní. Všechny základní funkce jsou zabudovány, montáž je snadná a oceníte i stejné uživatelské rozhraní a vstupy/výstupy nezávisle na rozsahu výkonu nebo napětí. K dispozici je rovněž externí příslušenství.
Samostatné moduly měničů ACS800-04AM nabízí více možností. Včetně regálové nebo boční montáže (naplocho). Tím se usnadňuje instalace do skříní s malou vnitřní hloubkou. Rozměr rámu R7 také umožňuje variantu připojení motoru z dolní strany modulu. Můžete tak pro příslušnou instalaci použít skříně s menší šířkou.
- Rozsah výkonu 0,55 až 1 900 kW
- Samostatné moduly pro flexibilní a optimalizované sestavy skříní
- Stupně krytí IP00 a IP20
- Přímá regulace momentu (DTC) ve standardní verzi
- Schváleno pro námořní dopravu (rozměry rámu R2 až R6)
- EMC filtr, tlumivka a brzdový střídač
- Flexibilní možnosti vstupů/výstupů a kodérů